Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Famille du produit

Vertiv™ PowerDirect Rack

The PowerDirect Rack provides a high-density, scalable DC power solution designed for modern data centers and Open Compute ORV3 environments. This modular system offers up to 132 kW per rack with high-efficiency power supply units (PSUs). The flexible design supports live addition of power shelves and PSUs, allowing seamless expansion as power needs increase. Ideal for high-capacity server setups, it maximizes power efficiency and minimizes space requirements.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Avantages clés
​Power Capacity: 33 kW per shelf, Up to 132 kW per rack
Current Capacity: 110A per PSU, 660 A per shelf, Up to 2640 A at 50V DC
Output Voltage: 50V DC
Efficiency: >97.5% peak
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom

Avantages

Space-efficient design with high power density (up to 33 kW per shelf in a single open rack unit)​
Seamless scalability – add shelves or power units live without disruption
High-capacity support for demanding data center applications
AC and HVDC input capability for flexibility
Significant energy savings with >97.5% peak efficiency power supply units

Caractéristiques

Hot-swappable power supply units​
Supports up to 48 power supply units per rack
Full compatibility with Open Compute ORV3 rack
Redundancy options supported
Real-time monitoring via Power Management Module

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation