Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Famille du produit

Liebert FDC Power Distribution Cabinet

Integrate power distribution into the rack environment, with the sized Liebert FDC. The stand-alone cabinet blends physically and cosmetically with rack equipment, while offering the distribution capabilities of a much larger unit.

Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Integrate power distribution into the rack environment, with the rack-sized Liebert® FDC. The stand-alone cabinet blends physically and cosmetically with rack equipment, while offering the distribution capabilities of a much larger unit. The Liebert FDC remote distribution cabinet extends the functionality of the PDU by packaging 168 poles (four complete panelboards) in a stand-alone cabinet with a rack-sized footprint. Offers multiple voltage options, panelboard options and monitoring options and one, two or four inputs. Can be used in conjunction with the Liebert FPC power center to provide expanded panelboard electrical pole connections closer to the load. The units may be placed at various locations within a row of racks, as well as in a standalone configuration. Bottom cable exit or top cable exit models available.​​

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
FDC All versions
208, 380, 400, 415, 480 VAC   208, 380, 400, 415, 480 VAC   78.5 in   23.5 in   38 in   825 lb  

Avantages

Factory assembled and tested to ensure reliability and consistent performance.
Local and remote power monitoring capabilities enable you to attain maximum availability for your critical operations.
Four panelboard capacity saves money by eliminating need for multiple cabinets.
In-rack location places power distribution closer to the load, thereby reducing under floor cabling from centralized UPS and making cable movements simpler and less expensive.

Caractéristiques

Rack-size power distribution unit
Provides 4 complete panelboards with main breaker, total 168 poles
Requires only front and rear service access
Offers bottom cable access; optional top cable access
​Utilizes inline 42-pole panelboards providing open wiring access channels for easy installation of additional circuits.
Optional 22kAIC main panelboard breakers. 

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation