Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Famille du produit

Liebert FPC Power Distribution Cabinet

Provides high quality, flexible power distribution for high-density data centers. It is engineered to combine the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested unit with the flexibility of a custom-tailored power system. This self-contained system provides power isolation, power distribution, computer-grade grounding and power monitoring.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The rack-size Liebert® FPC power conditioning and distribution cabinet provides high quality, flexible power distribution for high-density data centers. It is engineered to combine the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested unit with the flexibility of a custom-tailored power system. This self-contained system provides power isolation, power distribution, computer-grade grounding and power monitoring. Liebert FPC ranges in capacity from 15kVA to 300kVA, 60Hz or 50Hz models. The system is available in 23.5" cabinet and 47” cabinet sizes and is designed to fit at the end of, or within, a row of racks, as well as in a standalone configuration.

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
Liebert FPC 15-125kVA
15-125kVA   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   208/120, 380/220, 400/230, 415//240 VAC   78.5 in   23.5 in   39.5 in   750-1842 lbs  
Liebert FPC 50-125kVA
50-125kVA   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   208/120, 380/220, 400/230, 415//240 VAC   78.5 in   48.6 in   39.5 in   1335-2423 lbs  
Liebert FPC 150-300kVA
150-300kVA   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   208/120, 380/220, 400/230, 415//240 VAC   78.5 in   48.6 in   39.5 in   1360-3040 lbs  

Avantages

Sub-feed breakers or I-Line panelboards provide the flexibility to add distribution capacity as needed to adapt to growing room loads.
Inline 42-pole panelboards provide wide-open wiring access channels for easy installation of additional circuits.
Various cabling options provide flexibility - top of the racks, under the floor or through the bottom of the cabinet.
Factory testing ensures reliable, consistent performance.
Local and remote power monitoring capabilities enable you to attain maximum availability for your critical operations.
Four panelboard capacity saves money by eliminating need for multiple cabinets.
Ability to install additional distribution capacity within the same cabinet as needs change helps to manage costs over service life of system.
Larger kVA capacity rating means fewer units will be needed to support IT growth.
In-rack location places power distribution closer to the load, reducing under floor cabling from centralized UPS and making cable movements simpler and less expensive.

Caractéristiques

Rack-size power conditioning and distribution
Requires only front and back service access
Offers top or bottom cable entry
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation