Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Famille du produit

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem

The Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem is built upon a secure common architecture which seamlessly integrate and scale to create an open yet resilient IT management platform – from Enterprise to Edge configurations. Avocent ADX Ecosystem provides the highest performance and agility, security, and enables automation, management, monitoring and control of all your devices like no other solution in the market.

Obtenir une brochure
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Avantages clés
Fastest and most feature rich KVM experience on a single device
All digital architecture for flexible and scalable deployments
Most expansive management of IT devices
Resilient and secure technology supporting 100+ simultaneous users
Common architecture with open standards, platforms and APIs  
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
  • Broadcast and Entertainment
  • Manufacturing
Garantie: 2 Year Standard Warranty

The Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem is built upon a secure common architecture which seamlessly integrate and scale to create an open yet resilient IT management platform – from Enterprise to Edge configurations. Avocent ADX Ecosystem provides the highest performance and agility, security, and enables automation, management, monitoring and control of all your devices like no other solution in the market. The Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform allows users to manage service processors, virtual machines, IP KVM modules and remote access appliances. It also provides centralized firmware update capability to IT devices and limits security risks. With the Avocent ADX MP1000, users can automate deployments and configuration tasks with APIs. The Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 uses a single IP to access devices, reduces power and cabling costs with PoE and can offer over 100+ user sessions without more hardware. With the Avocent® ADX RM1048, you can connect diverse IT devices for rack level access and configure the bandwidth needed to meet your digital demand. The Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM offers remote 4K KVM with fast and precise mouse synchronization and end to end encryption of all traffic. It offers HDMI, DP, MiniDP adapters along with native USB-C for plug and play connectivity. The Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM optimizes user experience for low bandwidth along with session sharing to solve IT problems.

Avantages

Simplified management and control of virtual and physical infrastructure
Secure and auditable access to devices for IT operators
Improve efficiency of making changes to IT devices
Minimize costs with IP consolidation, PoE and API automation
Improved scalability with diverse devices and higher remote sessions
Resilient platform for security, reliability and high bandwidth demand
Increased productivity for remote access and remote working
Scalable to meet diverse connectivity and resolution needs
Secure access to remote devices  

Caractéristiques

Common architecture with an Open platform and APIs
Flexible and scalable deployments
Multilevel security for users and devices
USB-C native to match IT trends
IP addressable 4K KVM device
Centralized firmware updates to limit security risk  
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation