Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Famille du produit

Liebert PCW, Chilled Water Room Cooling Unit

Liebert PCW is the ideal chilled water cooling unit, providing an efficient solution for data center and server room air conditioning. This water cooling system is available in a wide variety of configurations and capacities, ranging from 200 kW to 6 MW.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Transportation

Liebert PCW is the ideal chilled water cooling unit, providing an efficient solution for data center and server room air conditioning. This water cooling system is available in a wide variety of configurations and capacities, ranging from 200 kW to 6 MW.

Avantages

Save up to 65% in energy efficiency: Liebert PCW is the highest performing floor mount chilled water units in its range
 Suitable for all data center environments, as a result of a wide range of configurations meeting any customer requirements
 Simplified installation regardless of the selected configuration
 Cloud-ready: Liebert PCW is ideal for data centers facing the load and temperature variations caused by Cloud computing

Caractéristiques

EC Fan 2.0: At the heart of Liebert PCW are the EC fans, to dramatically reduce the noise level produced during operation while significantly increasing unit efficiency
Unit Inner Aeraulic Design: Cutting-edge design for the coil and the electrical panel, places Liebert PCW at the forefront of precision cooling for data centers
 Efficient Humidification Technology: To maintain the moisture content in the atmosphere the Liebert® PCW has an ultrasonic humidifer. If preferred infrared or electrode humidifiers are two efficient, available, alternatives
 iCOMTM Control: Smart mode is a unique control algorithm developed for SmartAisleTM application (Cold Aisle containment) to dynamically adjust the airflow and cooling provided to match the needs of the servers eliminating the need to overcool your facility
 Ultimate Solution: Liebert PCW combines with Liebert® AFC adiabatic freecooling chillers to provide optimum efficiency to the entire Thermal Management system
 Simplified Installation: Adjustable legs, fast electrical kit and water connection on demand allow for easy installation  

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation