Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Famille du produit

Vertiv™ Liebert® PCW, Chilled Water Floor-Mount Cooling Unit

Liebert® PCW is the ideal chilled water cooling unit, providing an efficient solution for data center and server room air conditioning. This water cooling system is available in a wide variety of configurations and capacities, ranging from 25 to 400 kW.

Obtenir une brochure
Avantages clés
Liebert PCW minimizes the aerodynamic impact of all the internal parts translating in a reduction of the unit power consumption.
Liebert PCW maximizes cooling continuity and reliability.
Liebert PCW is an extremely flexible unit and perfectly adapts to different data centre site needs.
With Vertiv™Liebert® iCOM™Smart Control, Liebert PCW embeds a comprehensive algorithm library with more than 10 different strategies to control temperature/humidity and airflow developed over fifty years of business experience.
Vertiv ™ Liebert® PCW – PWM Model completes the Liebert PCW family offering a cooling solution to meet the demand of non-raised floor applications.
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Transportation

Liebert PCW is the ideal chilled water cooling unit, providing an efficient solution for data center and server room air conditioning. This water cooling system is available in a wide variety of configurations and capacities, ranging from 25 to 400 kW.

Avantages

Efficiency: Liebert PCW has been designed to set new efficiency standards on chilled water data centers. The unit internal design has been thoroughly studied in order to optimize the aerodynamic impact of all the internal components, in combination with latest market technologies, Liebert PCW achieves first-class energy efficiency.   Cooling Continuity: Liebert PCW establishes new standards in terms of cooling continuity and reliability, matching the requirements of the most trusted and adopted certification authorities for data center design and operation.   Flexibility: Liebert PCW can be perfectly adapted to any data center requirement in terms of room air conditions and water temperatures. This results in an extremely flexible unit even in terms of airflow configurations, chilled water piping connections and electrical arrangements.   VertivLiebert® iCOMSmart Control: The control manages and optimizes the overall system and is fully programmable via an advanced and user-friendly touch display that can be linked with common BMS protocols, allowing for enhanced remote supervision. Vertiv Liebert PCW – PWM model: With its wider surface area, it reduces air velocity and allows a good air distribution inside the server. Liebert® iCOM™ control embeds a specific algorithm developed to better control temperature, humidity and airflow, which continuity is ensured until the last fan of the unit is running. This is a very important feature when the cooling unit is connected to the server room, as in the case of non-raised floor applications.

Caractéristiques

Wider Air Surface Reduces air velocity and allows for a good air distribution inside the server room in the case of non-raised floor applications. Latest Generation EC Fans Powerful fans allow to increase cooling density with the same unit footprint.   Eurovent Certified Performance Delivery performance rating accuracy and improving the unit’s reliability. Possibility to duct the return air No pressurized service corridor and no hot environment for technicians Cooling Override Function The cooling override function increases unit reliability, limiting cooling interruptions to the IT equipment, without the need of any capacitors or battery backup.   Teamwork Function The communication between the units optimizes system working mode and improves efficiency.   Virtual Display Through a web browser, all the functionalities of the standard display can be replicated.
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation