Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Stepdown Transformers

Part Number Capacity Input Output Compatible UPS Models

TDU-3500RTL620

3440VA / 3440W

NEMA L6-20P

(2) NEMA L5-20R, (8) NEMA 5-15/20R

GXT5-3KL620RT2UXL, GXT5-3KL620RT2UXLN, GXT5-6KL630RT5UXLN, GXT5-5000HVRT5UXLN, GXT5-8000HVRT5UXLN, GXT5-10KHVRT5UXLN

TDU-4000RTL630

4000VA / 4000W

NEMA L6-30P

(2) NEMA L5-20R, (8) NEMA 5-15/20R

GXT5-6KL630RT5UXLN, GXT5-5000HVRT5UXLN, GXT5-8000HVRT5UXLN, GXT5-10KHVRT5UXLN

TDU-6000RTL630

5050VA / 5050W

NEMA L6-30P

(2) NEMA L5-30R, (8) NEMA 5-15/20R

GXT5-6KL630RT5UXLN, GXT5-5000HVRT5UXLN, GXT5-8000HVRT5UXLN, GXT5-10KHVRT5UXLN






800x600-Horizontal-Cable-Organizers_309477_0.jpg

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation