Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv



HMX 5000 (HMX 5100T, 5100R, 5200T, 5200R, 6200T, 6200R, 6210T, 6500R, 8000R, 8000T, LV5020 and HMX Advanced Manager)

HMX 5000 (HMX 5100T, 5100R, 5200T, 5200R, 6200T, 6200R, 6210T, 6500R, 8000R, 8000T, LV5020 and HMX Advanced Manager)

ACCESSORY PART NUMBER

ACCESSORY DESCRIPTION

DETAILED DESCRIPTION

NOTES

RMK-82

Rack Mount Kit

19" Rackmount kit for single HMX 5000/6000 Units

RMK-83

Rack Mount Kit

19" VESA Rackmount kit for single HMX 5000/6000 Units

RMK-84

Rack Mount Kit

LongView VGA/LongView DVI 19" 2U rack mount chassis kit

RMK-86

Rack Mount Kit

Universal rack mount plate for LongView VGA/LongView DVI TX/RX

RMK-87

Rack Mount Kit

Universal rack mount plate for LongView VGA/LongView DVI TX/RX

RMK-97

Rack Mount Kit

19" Rackmount kit for two HMX 5000/6000 Units

RMK-104

Rack Mount Kit

Rackmount Kit for HMX 8000

PARTNERS
Survol
Consultants Corner
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation