Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Improve energy efficiency and overall system reliability in your data center with our EC fan upgrade services

Are you taking advantage of the latest technology for your thermal infrastructure? Electrically commutated (EC) fans offer innovative technology with exceptional value. When integrated with continuous speed control across the full operating range of thermal management units, EC fans provide a simple, cost-effective way to introduce energy-efficient technology by regulating airflow and reducing fan input power.

En savoir plus

Gain improved control and lower energy costs with our iCom Control upgrade services

In a typical data center, cooling accounts for 38 percent of total energy consumption. Improvements to your cooling system are an opportunity for significant cost savings. Liebert iCOM control upgrade service enables more efficient variable capacity control. The intelligent control capabilities immediately enable energy and cost savings.

En savoir plus

Vertiv engineers can help you configure the right solution that delivers immediate results

Achieve 30% annual return on investment and improve data center efficiency and protection. From cooling unit retrofit parts to turnkey installed upgrade services, we can help you calculate ROI, configure the right solution, obtain energy rebates, manage installations and continually optimize your cooling systems.

En savoir plus

Reduce your equipment’s energy use with variable speed fan upgrades

Load demand in your data center changes all the time. But fan speed and airflow from your legacy computer room air conditioning (CRAC) system likely remain constant. What’s more, fan speed is likely set to accommodate peak loads, which rarely exist. As a result, you’re using energy you don’t need and running up costs. Liebert variable speed drive (VSD) upgrade service allows you to match motor speed to changing load demand, reducing energy costs without compromising data center performance.

En savoir plus



  • Deep infrastructure expertise across entire power, cooling and electrical system infrastructure
  • Service more than 115,000 pieces of equipment for 16,500 customers at more than 12,000 sites Average response time to an emergency call is less than 2 hours
  • Remotely monitor more than 10,000 business critical systems
  • More than 670 customer engineers and field technicians throughout the U.S.
  • Customer resolution center available 24x7x365 for emergency support
  • Documented quality program to ensure standardized and consistent service delivery everywhere you operate
  • Superior safety ratings, safe work practices, and award winning safety programs
  • Industry-leading customer satisfaction and Net Promoter Score
  • ISO 9001 Registered
PARTNERS
Survol
Consultants Corner
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation