Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Famille du produit

Infrared Services for Industrial Applications

Most electrical equipment generates heat during normal operations. Usually, this heat is safely dissipated on its own. However, problems can develop when components generate excessive heat due to corrosion, loose connections, or overload. Infrared (IR) inspections identify these abnormal thermal rises in electrical and mechanical equipment before they cause an unplanned outage.

Obtenir une brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Avantages

Earlier detection of problems minimizes major system damage or unplanned downtime
Better compliance with safety standards and most insurance company recommendations is achieved with annual IR scans
Fewer emergency repairs and maintenance costs are the result of regular detection and correction of hot spots that could lead to expensive downtime
Improved system reliability is achieved as IR services mitigate the deterioration of electrical connections that could result in fire or electrical breakdown

Caractéristiques

Online, non-intrusive testing requires no physical contact with energized equipment
Expert analysis and advanced testing equipment are vital for accurate infrared inspection 
Comprehensive report is delivered prior to scheduled maintenance and includes color-digitized thermograms, as well as recommendations for corrective action
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation