Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Famille du produit

Circuit Breaker Upgrades and Replacements

Circuit breakers play a critical role in protecting the people and equipment in your data center, and are integral in limiting the damage should a fault occur. But like all electrical components, circuit breakers can wear out and require an upgrade or replacement. By replacing your aging circuit breakers, you will lower your maintenance requirements and reduce the safety risk to your personnel.

Obtenir une brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Avantages

Enhanced electrical system reliability occurs as proper circuit breaker operation is verified with testing
Reduced maintenance or operating costs is possible as newer equipment with advanced technology streamlines maintenance and allows for more efficient operation
Increased level of safety happens through ensured functionality
Extended life of equipment occurs as circuit breakers are properly maintained and work to limit equipment damage during a fault

Caractéristiques

Electrical preventive maintenance tests are performed per NETA specification as part of a circuit breaker retrofit
Function tests help to evaluate both the mechanical and electrical operation prior to a retrofit 
Installation of new microprocessor based trip units is completed after existing trip units are removed
Primary injection testing verifies trip unit operation
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation