Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Famille du produit

Permanently Mounted Sensors

Partial discharge (PD) testing plays a critical role in the health of your electrical assets. But some equipment is hard to access or unsafe to open while energized, making testing a challenge. With permanently mounted sensors, it’s possible to conduct online partial discharge (OLPD) testing without exposing workers to danger or shutting down your critical facility. Testing is safer and more efficient, and you get the critical information you need to optimize your electrical assets.

Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Avantages

Safer periodic testing without the need for PPE occurs as sensor are placed on equipment that is dangerous to test which enables monitoring during normal operation
Increased testing efficiencies that save time and money are possible with sensors mounted in easy-to-access locations
Fewer costly scheduled shutdowns are needed to perform testing when you have ongoing, sensor-enabled equipment monitoring
Increased system availability happens when sensors provide real-time information on the health of electrical assets

Caractéristiques

Permanently mounted sensors are placed in hard-to-access equipment with leads connected to ports at convenient locations for easy access
Installation takes place during a facility outage or scheduled downtime, but ideally during electrical system installation for new facilities 
OLPD testing is completed during normal operations, using the sensors for safe and efficient data collection
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation