Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Famille du produit

Relay Design and Integration

In the event of a fault, protective relays safeguard electrical systems, equipment, and people. Replacing aging electromechanical (EM) relays with digital ones is fast, cost-effective, and delivers a host of benefits if designed and integrated properly. Reaping the full benefits of digital relay technology requires time and skill to appropriately design and integrate.

Adapté aux applications suivantes:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Avantages

Increased system reliability happens as a protection scheme is tailored to your plant’s specific requirements
Enhanced communication is possible with the integration of digital relays that use advanced technology 
Expedited troubleshooting occurs as digital relays have event recording capabilities
Reduced maintenance is the result of incorporating digital relays into your plant’s protection scheme and fully utilizing their self-testing functionality 
Simplified regulatory compliance happens when the communication capabilities of digital relays make information needed for required reporting easily accessible
Improved control and protection occurs when relay systems are properly designed by qualified integration engineers    

Caractéristiques

Consultation identifies the owner’s project requirements regarding such things as fault response, communication with other systems, and secondary relay functionality
Relay configuration includes determining appropriate features and logic settings, as well as performing relay programming as needed
Integration of programmed relays includes acceptance testing to ensure proper functionality of individual relays and the larger power protection system
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation