Statut d’activation
Veuillez contacter l’assistance partenaire Vertiv : salescloudsupport@vertivco.com
Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.
De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.
Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.
Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.
- Small-Medium Business
- IT Closet
- Choose your rack solution
Essential Conditioned and Controlled 42U Rack 1500VA CapacityReference Design No. 4 |
Enhanced Conditioned and Controlled 42U Rack 2200VA CapacityReference Design No. 5 |
Premier Conditioned and Controlled 42U Rack 3000VA CapacityReference Design No. 6 |
Essential Conditioned and Controlled 42U Rack 5kVA CapacityReference Design No. 7 |
Enhanced Conditioned and Controlled 42U Rack 5kVA CapacityReference Design No. 8 |
Premier Conditioned and Controlled 42U Rack 6kVA CapacityReference Design No. 9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Solution Includes (QTY - Product Summary (SKU) | 1 Rack (VR3100) 1 UPS (PSI5-1500RT120) 1 Rack PDU (VP9567) |
1 Rack (VR3100) 1 Cable and Airflow Management (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 UPS (PSI5-2200RT120) 1 UPS COMM Card (IS-UNITY-SNMP) 1 Rack PDU (VP8830) |
1 Rack (VR3100) 1 Cable and Airflow Management (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 UPS (PSI5-3000RT120LI) 1 UPS (MP2-130E) 1 UPS COMM Card (IS-UNITY-SNMP) 1 Rack PDU (VP8932) 1 Environmental Sensors (GT3HD) 1 IT Management (AV3108-001, ACS8008SAC-400 ) 1 Warranty and Service (PEPPSI-30005Y) 1 Software (DSV4.5-BASEDSV4.5-100DEV1YR SLV-100DEV) |
1 Rack (VR3100) 1 UPS (PSI5-5000RT208) 1 Rack PDU (VP7541) |
1 Rack (VR3100) 1 Cable and Airflow Management (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 UPS (PSI5-5000RT208) 1 UPS COMM Card (IS-UNITY-SNMP) 1 Rack PDU (VP8841) |
1 Rack (VR3100) 1 Cable and Airflow Management (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 UPS (GXT5-6000MVRT4UXLN) 1 UPS COMM Card (PD5-003) 1 Rack PDU (VP8641) 1 Environmental Sensors (GT3HD) 1 IT Management (MPU2016DAC-001,ACS8016SAC-400) 1 Warranty and Service (PAPGXT-5K6KLF) 1 Software (DSV4.5-BASEDSV4.5-100DEV1YR SLV-100DEV) |
| Summary | ||||||
| Capacity | 1500 VA / 1350 W | 2200 VA / 1920 W | 3000 VA / 2700 W | 4250 VA / 3825 W | 4250 VA / 3825 W | 6000 VA / 6000 W |
| Rack(s) | 42U x 600mm x 1100mm (HxWxD) | 42U x 600mm x 1100mm (HxWxD) | 42U x 600mm x 1100mm (HxWxD) | 42U x 600mm x 1100mm (HxWxD) | 42U x 600mm x 1100mm (HxWxD) | 42U x 600mm x 1100mm (HxWxD) |
| Power Protection | Line Interactive UPS | Line Interactive UPS | Line Interactive UPS | Line Interactive UPS | Line Interactive UPS | Online Double Conversion |
| Redundancy | N | N | N | N | N | N |
| Power Distribution | Basic 15A, 120V 0U vertical. 14 NEMA 5-20R receptacles and 5-15P input plug | Monitored Unit Level EC, 20A, 120V, Vertical, (24) NEMA 5-20R, 10ft power cord with L5-20P | Switched Unit Level 30A, 120V 0U Vertical. 20 NEMA 5-20R receptacles and NEMA 5-30P input plug | Basic 30A, 208V 0U vertical. 20 IEC C13 and 4 IEC C19 receptacles and a NEMA L6-30P input plug | Unit Level Monitored 30A, 208V 0U vertical. 36 IEC C13 and 6 IEC C19 receptacles and a NEMA L6-30P input plug | Switched Outlet Level Monitored 30A, 208V vertical. 20 locking IEC C13 and 4 locking IEC C19 receptacles and a NEMA L6-30P input plug |
| Cooling | Optional Upgrade | Optional Upgrade | Optional Upgrade | Optional Upgrade | Optional Upgrade | Optional Upgrade |
| Containment | Optional Upgrade | Blanking Panels | Blanking Panels | Optional Upgrade | Blanking Panels | Blanking Panels |
| Monitoring | Optional Upgrade | Included | Included | Optional Upgrade | Included | Included |
| Services | Optional Upgrade | Optional Upgrade | Included | Optional Upgrade | Optional Upgrade | Included |
| Warranty | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
| Software | Optional Upgrade | Optional Upgrade | Included | Optional Upgrade | Optional Upgrade | N/A |
Essential Conditioned and Controlled 42U Rack 1500VA CapacityReference Design No. 4 |
Enhanced Conditioned and Controlled 42U Rack 2200VA CapacityReference Design No. 5 |
Premier Conditioned and Controlled 42U Rack 3000VA CapacityReference Design No. 6 |
Essential Conditioned and Controlled 42U Rack 5kVA CapacityReference Design No. 7 |
Enhanced Conditioned and Controlled 42U Rack 5kVA CapacityReference Design No. 8 |
Premier Conditioned and Controlled 42U Rack 6kVA CapacityReference Design No. 9 |
|---|
Get in Touch
Complete the form below to be connected with a specialist near your area.
Essential Conditioned and Controlled 42U Rack 1500VA Capacity
Reference Design No. 4
Enhanced Conditioned and Controlled 42U Rack 2200VA Capacity
Reference Design No. 5
Premier Conditioned and Controlled 42U Rack 3000VA Capacity
Reference Design No. 6
Essential Conditioned and Controlled 42U Rack 5kVA Capacity
Reference Design No. 7
Enhanced Conditioned and Controlled 42U Rack 5kVA Capacity
Reference Design No. 8
Premier Conditioned and Controlled 42U Rack 6kVA Capacity
Reference Design No. 9