Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Nouvelle conception d’architecture d’IA

Téléchargez l’architecture de refroidissement écoénergétique et de référence d’alimentation de Vertiv pour la plateforme NVIDIA GB300 NVL72, disponible sous forme d’actifs SimReady s’affichant dans le plan NVIDIA Omniverse.

Procurez-vous le design maintenant

Étude de cas du client

Voyez comment les capacités d’infrastructure de Vertiv, l’architecture informatique de NVIDIA et les systèmes d’IA de Domyn se combinent dans COLOSSEUM pour fournir une infrastructure d’IA modulaire et évolutive.

Regarder la vidéo

Livre électronique

Tirer parti de l’infrastructure de refroidissement de l’air existante pour rationaliser les solutions de refroidissement liquide

Atteignez une efficacité, une flexibilité et une performance de refroidissement maximales grâce aux unités de distribution de liquide de refroidissement à réfrigérant (CDU L2R) de Vertiv.

Événements

NVIDIA GTC 2025
Du 17 au 21 mars 2025

Code de rabais : VERTIV

Inscrivez-vous maintenant

Événements

DCD - Connect New York 2025


Du 24 au 27 mars 2025

Code d’invitation : VERTIV

Inscrivez-vous maintenant

Événements

AFCOM Data Center World
Du 14 au 17 avril 2025

Code de rabais : VERTIV325

Inscrivez-vous maintenant

Articles

Les solutions de gestion de la charge d’alimentation IA de Vertiv pour les centres de données

Lire les articles

Leading AI chip makers partner with Vertiv

 

Adding Vertiv expertise to the NVIDIA Partner Network

Vertiv and NVIDIA collaborated to develop a unique AI cooling solution for the COOLERCHIPS program and formalized our partnership when Vertiv joined the NVIDIA Partner Network. NVIDIA’s cutting-edge platforms need advanced infrastructure solutions. AI deployments can count on Vertiv’s leadership in power and cooling to keep their AI running no matter the cluster size.

Discover the future of AI with Vertiv and NVIDIA 

 

Supporting Intel’s latest generation AI accelerator

Vertiv is collaborating with Intel to provide liquid- and air-cooled solutions for the revolutionary Gaudi3 AI accelerator. Our liquid cooled solution has been tested at 160kW accelerator power using facility water from 17°C to 45°C (62.6°F to 113°F). The air-cooled solution has been tested up to 40kW of heat load that can be deployed in warm ambient air data centers up to 35°C (95°F).

Dive into the Vertiv-Intel collaboration

Explore AI insights

Uncover user experiences, expert findings, tech collaborations and more.

Learn more
 
 

Deploy AI Faster

Slash deployment time by 50% with pre-engineered solutions

Accelerate deployment
 
 

Parlez à un expert

Remplissez les détails pour que nos consultants en solutions d’IA vous rappellent.

Consentement à l’avis de confidentialité

Après avoir reçu et lu le présent avis de confidentialité relatif au traitement des données personnelles (fourni conformément à l’Article 13 du Règlement [UE] 2016/679), je consens à ce qui suit :

Le traitement de mes données personnelles à des fins de marketing, y compris pour rester informé par courriel des tendances, des événements, des offres et des lancements de produits de l’industrie.

Traitement de la demande...
Votre soumission a été reçue!
Merci de nous avoir contactés.

Compact Block
PARTNERS
Survol
Consultants Corner
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation