Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Station d'atterrissage de câbles

Tirez profit des stations d’atterrissage des câbles personnalisées de Vertiv Global Solutions

L’avantage Vertiv

Vertiv offre l’infrastructure électrique et physique essentielle pour soutenir des stations d’atterrissement des câbles, qu’il s’agisse de quelques-unes ou d’une douzaine, n’importe où dans le monde.

Vertiv tire profit de l’envergure de son portefeuille et de l’expérience de ses partenaires multidisciplinaires pour offrir des solutions qui sont reproductibles, modulaires, assemblées sur place et adaptées aux marchés locaux. Notre approche repose sur des solutions qui ont fait leurs preuves et que nous personnalisons pour offrir l’agencement idéal de capacité distinctive, meilleur prix et livraison rapide.

Télécharger le dépliant

Vertiv Global Solutions

 Image

Configuration et validation préalables des conceptions distinctives avec une soixantaine d’ingénieurs multidisciplinaires, ce qui réduit les délais de construction sur place.

 Image

Réduisez les délais de déploiement, afin que votre entreprise puisse mieux aligner les signaux de la demande sur les investissements dans la croissance.

 Image

Participez à l’ensemble du processus, de l’élaboration des exigences initiales jusqu’à l’exécution du projet.

En manchette : histoire d'une réussite

Hibernia Express construit des câbles transocéaniques grâce à Vertiv

Hibernia Express est un réseau de six paires de câbles transatlantiques de 4 600 km qui relie l’Amérique du Nord et l’Europe par le biais de points d’atterrissement en Nouvelle-Écosse, en Angleterre et en Irlande.

Hibernia Networks a choisi Vertiv comme partenaire pour concevoir et construire deux stations d’atterrissement des câbles entièrement intégrées de chaque côté de l’océan Atlantique en raison de notre expérience, de notre expertise et de notre vitesse de déploiement. Ces stations d’atterrissement ont été terminées en seulement sept mois, ce qui a permis à Hibernia Express d’offrir en un temps record une capacité globale supplémentaire de haut rendement à ses clients des deux côtés de l’océan Atlantique.

Lire l'histoire complète

Produits et services connexes

Vertiv SmartMod

Vertiv™ SmartMod™ is a flexible platform, optimized for simplified deployment of your critical IT assets.

NetSure 7000

The NetSure 7000 Series of DC power systems is ideal for applications ranging from radio base stations and small offices to large office and data center facilities requiring high power efficiency, reliability and system availability in a small footprint.

NetSure 8000

The NetSure 8000 series high-density power systems offer the increased flexibility of a cabled plant in centralized or distributed architecture systems. 5800 watt rectifiers deliver up to 16,800 amps of power at -48 VDC. Individual power and distribution bays may be configured to meet any application requirement. These NetSure systems are designed to support wireless and wireline applications including, central offices, MTSOs, data centers and head-ends.

Comment pouvons-nous vous aider?

Répondez à quelques questions simples pour que nous puissions vous mettre en contact avec un spécialiste de votre secteur.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation