Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Infrastructure d’IA à grande échelle et
a construit plusieurs générations à l’avant

Les solutions Vertiv sous-tendent l’hyperéchelle et les installations infonuagiques qui
définir aujourd’hui et rendre demain possible

La prolifération de l’IA et la demande implacable et explosive de l’informatique en nuage forcent une réimagination soudaine des laboratoires d’innovation de l’industrie

Libérer le potentiel de l’IA

L’IA change déjà notre façon de travailler, d’apprendre et d’innover, et nous ne faisons que gratter la surface de ce qui est possible. Trouver ses limites signifie réimaginer la façon dont nous alimentons et refroidissons les installations hyperscales.

Gestion de la consommation et des coûts énergétiques

Les densités moyennes des bâtis atteindront 50 kW d’ici 2027, et de nombreux serveurs d’IA dépassent ce nombre aujourd’hui. Alimenter ces bâtis sans trop étendre le réseau ou le résultat net nécessite une nouvelle réflexion sur les sources d’énergie non traditionnelles et les architectures d’alimentation.

Mise à l’échelle rapide pour répondre à la demande

Répondre à la demande incessante d’IA et d’autres applications avancées signifie ajouter de la capacité rapidement et efficacement tout en éliminant le gaspillage et les retards coûteux. La capacité de se développer quand, où et comment cela est nécessaire sépare les gagnants des autres.

Trouvez votre solution hyperscale et infonuagique

Infrastructure d’IA holistique

Prenez en charge l’ensemble des charges de travail d’IA et simplifiez votre mise à niveau d’IA grâce à des solutions intégrées et préconçues

Gestion de l’alimentation dans l’ensemble du groupe motopropulseur

Évolutivité rapide pour répondre à la demande croissante en énergie

Gamme complète de solutions de refroidissement à haute densité

Des solutions qui peuvent être configurées comme refroidissement à l’air, liquide ou hybride et converties sur le terrain pour répondre à vos besoins

L’avantage Vertiv

Vertiv résout les défis les plus exigeants et les plus complexes auxquels sont confrontés les fournisseurs de services en nuage d’aujourd’hui avec le portefeuille le plus large et le plus diversifié de l’industrie de solutions d’infrastructure à grande échelle de pointe.

plus écoénergétique1

en fonction d’une technologie étroite
des temps de déploiement plus rapides2

Économies de coût total de possession3

1. Consommation annuelle d’énergie de refroidissement jusqu’à 20 % inférieure avec les refroidisseurs AFC Vertiv .

2. Déploiement jusqu’à 50 % plus rapide avec Vertiv MegaMod par rapport à la construction sur site

3. Comparaison entre le module et le bâton traditionnel. Pourcentages basés sur les estimations de la direction, les études de cas et les données accessibles au public.

Vertiv supprime OneCore

Repenser la feuille de route pour l’adoption de l’IA

Pour soutenir la demande croissante d’IA, il faut de nouvelles approches pour l’infrastructure et l’exploitation à grande échelle. Ce livre électronique identifie les impératifs pour aider les fournisseurs de services infonuagiques et les spécialistes en mise à l’échelle à harmoniser leur infrastructure et leurs stratégies opérationnelles pour répondre aux exigences de l’IA.

En savoir plus

Creusez plus profondément

Image des impératifs de l’IA

Alimenter le nuage : Est-il temps d’apporter le vôtre?

Découvrez comment BYOP peut réduire votre dépendance au réseau et votre empreinte carbone tout en optimisant l’efficacité opérationnelle.

Explorer

image des solutions d'eau glacée

Vision du centre de données 2030 : Comment l’IA redéfinit l’infrastructure du centre de données

Découvrez comment l’IA et l’informatique accélérée façonnent l’alimentation, le refroidissement et les services clés pour soutenir les charges de travail et l’infrastructure de l’IA.

Explorer

Image du livre blanc sur la colocation

Énergie permanente : Intégration d’un BESS dans votre stratégie de microréseaux

Apprenez comment utiliser un système de stockage d’énergie et un microréseau de batterie comme source d’énergie permanente et flux de revenus supplémentaires.

Obtenez le livre blanc

Vous avez besoin d’aide pour choisir une solution hyperscale et en nuage?

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dès que possible.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation