Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv



What is surge suppression?

Surge suppression technology helps to limit voltage spikes from potentially damaging the sensitive electronics in IT equipment, televisions, audio components and other devices.

Do Vertiv Geist surge suppression units have RFI/RMI filtering?

No, the Vertiv Geist line of surge suppressed power strips do not contain any RFI/EMI filtering.

What are the protection modes of Vertiv Geist surge suppressed power strips?

Vertiv Geist surge suppressed power strips provide 3-levels of protection: line to neutral, line to ground and neutral to ground.

What is the Joule rating of Vertiv Geist rPDUs with surge suppression?

Vertiv Geist unit have a rating of 720 Joules.

Can I order a surge unit without a circuit breaker?

No, Vertiv Geist surge products require over current protection to meet regulatory requirements. This is accomplished with the use of a resettable circuit breaker.

Does Vertiv Geist offer 208V units with surge suppression?

Vertiv Geist does not offer standard surge units in 208V. Please contact Inside Sales at 800-432-3219 to discuss what custom options may be available.

Are Vertiv Geist 3-phase units available with surge suppression?

Vertiv Geist does not currently offer any 3-phase product with surge suppression.

Additional Resources

Contact Us

Contact our sales or support teams for more information about our power distribution products.

View Power Distribution Products

From basic PDUs, to monitored and switched rack power distribution units, to locking receptacles, Vertiv’s solutions will offer the power distribution you need, as well as remote monitoring and management of your assets' power usage, so you can rest assured everything is running at peak performance.

rPDU Finder

Use the rPDU Finder to locate the Vertiv Geist power strip that you require based on a variety of configuration options. If you cannot find the rPDU you need in our list, please call for assistance; delivery of non-standard units can be fulfilled in as few as 7 days.

Download Firmware

View Product Web Demos

PARTNERS
Survol
Consultants Corner
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation