Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Avec plus de 45 établissements, le Twin Rivers Unified School District avait besoin de déplacer et de mettre à niveau son datacenter dans une approche permettant de mieux traiter ses besoins opérationnels critiques grandissants.

Le client

Le Twin Rivers Unified School District est le 29ème plus grand district scolaire de Californie. Avec 29 établissements primaires, cinq établissements intermédiaires, quatre lycées, trois chartes sur sept sites et sept établissements alternatifs, le district dessert 27 000 étudiants approximativement.

Le défi

Avec plus de 45 établissements, le Twin Rivers Unified School District avait besoin de déplacer et de mettre à niveau son datacenter dans une approche permettant de mieux traiter ses besoins opérationnels critiques grandissants. Le transfert et la mise à jour d’un datacenter entier pour un district scolaire sont extrêmement chronophages et coûteux.

La solution

Plutôt que de déplacer un datacenter existant, imposant et obsolète, Vertiv a simplifié les exigences critiques de Twin Rivers à l’aide d’un SmartAisle™ comprenant 14 racks. Désormais, si Twin Rivers a besoin d’accroître ses besoins de données, le district pourra simplement étendre le SmartAisle, plutôt que de gaspiller des ressources en déplaçant et remplaçant le datacenter.

Le SmartAisle de Vertiv constitue la solution idéale pour toute délocalisation et rénovation critiques. L’implémentation rapide et simplifiée permet à Vertiv d’accélérer l’installation afin d’éviter une perte de productivité tout en respectant le budget imparti. Avec le système de refroidissement de précision en rangée, CRV Liebert®, le SmartAisle permet de parvenir à des PUE de 15 à 25% inférieurs à la moyenne, en comparaison avec tout datacenter de conception conventionnelle et disposant d’une capacité similaire.

Récapitulatif du cas

Lieu : Californie, États-Unis

Besoins critiques : Twin Rivers avait besoin de transférer son datacenter dans un autre bâtiment, tout en remplaçant les 35 racks originaux avec une structure de datacenter plus efficace et plus petite, afin de réduire les coûts opérationnels, tout en minimisant les temps d’arrêt au cours de la transition.

Produit/Services : La solution SmartAisle permet des économies considérables en dépenses d’investissement et coûts d’exploitation, à l’aide d’un système en rangée, intégré et intelligent. Cette infrastructure intègre les racks, l’alimentation électrique, le refroidissement et la gestion des infrastructures au sein d’une solution de datacenter complète.

Résultats :

  • Configuration d’une solution SmartAisle avec confinement en allée froide, et réduction du nombre de racks de 35 à 14
  • Coûts réduits grâce à la réduction du temps d’installation et à l’élimination du besoin de mises à niveau de la salle
  • Intégration d’un refroidissement en rangée avec 4 CRV
  • Fourniture d’une distribution électrique haute densité avec busway modulaire aérien double
  • Création d’une conception facile à reproduire, pouvant être utilisée sur différents sites
  • Réduction des temps d’arrêt et de la perte de productivité
Télécharger l’étude de cas
PARTENAIRES
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation