Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Quelles sont les batteries d’onduleurs et pourquoi sont-elles aussi critiques ?

Une alimentation sans interruption (ASI) est cruciale pour un fonctionnement fiable de votre datacenter et de votre équipement IT. Un onduleur fournit une alimentation de secours propre aux équipements connectés, protégeant ces dispositifs et garantissant qu’ils demeurent opérationnels en cas de panne de courant, de surtension ou d’autres défaillances de l’alimentation.

En effet, un onduleur est votre police d’assurance contre le coût extrêmement élevé provoqué par les temps d’arrêt imprévus. Les datacenters étant plus critiques que jamais lorsqu’il s’agit de générer des revenus et de permettre le e-commerce, les temps d’arrêt ne sont pas envisageables pour la plupart des entreprises aujourd’hui.

Les onduleurs protègent votre entreprise contre les arrêts imprévus. Cependant, la fiabilité des systèmes dépend des batteries d’onduleurs qui les supportent. Les batteries sont peut-être le composant le plus simple d’un onduleur, mais elles sont sans doute le plus important. En effet, dans le rapport du Ponemon Institute publié en 2021, Data Center Downtime at the Core and the Edge : A Survey of Frequency, Duration and Attitudes, les défaillances de batteries d’onduleurs constituaient l’une des principales causes de temps d’arrêt. Même un seul élément défectueux dans une chaîne de batteries peut compromettre l’ensemble du système de secours d’un site lors d’une panne de courant, privant une entreprise de la protection essentielle dont elle a besoin.

Parce que les batteries d’onduleurs sont si critiques à la continuité des activités, et en même temps, si vulnérables aux problèmes et aux pannes, il est crucial de bien choisir vos batteries d’onduleurs, de comprendre leurs limites et d’implémenter un programme de maintenance des batteries adapté. Cela vous donnera une plus grande confiance dans le système qui est responsable de maintenir votre entreprise opérationnelle en toutes circonstances.

Quels sont les principaux types de batteries d’onduleurs ?

Il existe trois principaux types de batteries d’onduleurs, et chacun ayant un prix, une durée de vie et des besoins de maintenance différents. Équilibrer ces trois facteurs aide les responsables de datacenter à déterminer le meilleur type de batterie d’onduleur pour leurs besoins opérationnels spécifiques.

  1. Batteries d’onduleurs plomb étanche. Les batteries d’onduleurs plomb étanche sont un choix éprouvé, fiable et rentable pour les onduleurs. Elles offrent une grande capacité de stockage pour un coût raisonnable. Cependant, elles sont plus lourdes, nécessitent plus d’entretien et ont une durée de vie utile plus courte que les autres nouveaux types de technologies de batteries d’onduleurs.

    Batteries d’onduleurs au plomb-acide régulées par soupape (VRLA) Les batteries d’onduleurs VRLA sont également appelées batteries scellées. Elles sont généralement scellées avec du plastique de polypropylène pour éviter toute fuite d’acide des batteries. Elles contiennent également une soupape qui libère la pression de gaz à l’intérieur de la batterie lorsqu’elle est trop élevée. Les batteries d’onduleurs VRLA ont généralement une durée de vie d’environ cinq ans. Elles peuvent être remplacées à chaud par l’utilisateur, contribuant ainsi à simplifier la maintenance.

  2. Batteries d’onduleurs Lithium-Ion Les batteries d’onduleurs Lithium-Ion sont l’une des récentes technologies de batteries d’onduleurs offrant plusieurs avantages. Bien que le prix initial soit plus élevé, le coût total de possession est souvent inférieur, car les batteries lithium-ion ont au moins le double de la durée de vie des batteries VRLA, elles peuvent fonctionner à des températures plus élevées nécessitant moins de refroidissement, avec moins de besoins de maintenance. Les batteries lithium-ion sont également plus petites, plus légères et offrent des temps de recharge plus rapides pour une plus longue autonomie. Ces batteries sont dotées de fonctionnalités de surveillance intégrées permettant de contrôler leur état, ce qui en fait un choix très fiable pour éviter les temps d’arrêt.

Quelle est la durée de vie des batteries d’onduleurs ?

Comme indiqué ci-dessus, les différents types de batteries d’onduleurs ont des durées de vie moyennes différentes. Cependant, considérant tous les types de batteries d’onduleurs, il est important de comprendre la différence entre la durée de vie nominale et la durée de vie réelle de la batterie. La confusion de ces deux concepts peut provoquer des erreurs très coûteuses.

La durée de vie nominale de la batterie est déterminée par le fabricant et prend en compte la conception des éléments et le vieillissement de la batterie dans des conditions contrôlées dans le laboratoire du fabricant. Cependant, ces conditions d’usine se produisent rarement dans des applications terrain réelles.

C’est pour cette raison que la durée de vie réelle de la batterie est la valeur la plus importante à considérer. La durée de vie de la batterie tient compte de l’impact de l’application, de l’installation, des conditions d’exploitation réelles ainsi que des pratiques de maintenance sur le vieillissement d’une batterie. Les facteurs spécifiques qui affectent la durée de vie réelle des batteries de votre onduleur incluent :

  • Humidité et température de l’environnement de l’onduleur
  • La fréquence à laquelle l’onduleur s’allume et s’éteint
  • Type de batterie et environnement de stockage
  • Portée et fréquence de la maintenance

En réalité, lorsqu’elles supportent l’onduleur, les défaillances de batteries se produisent bien plus tôt que le temps indiqué par la durée de vie théorique du fabricant. Par exemple, pour les batteries VRLA d’une durée de 10 ans, la capacité tend à commencer à diminuer entre la troisième et la cinquième année. Entre la cinquième et la septième année, ces batteries approchent de la fin de leur durée de vie. Les batteries lithium-ion durent généralement deux à trois fois plus longtemps.

Quelle est la protection offerte par la garantie de batterie d’onduleur ?

La plupart des batteries d’onduleurs sont sous garantie avec des conditions d’extension de 24 à 72 mois. Les garanties de batterie sont conçues pour assurer et couvrir la qualité de fabrication ainsi que les performances des batteries. Cependant, il est important de noter que la garantie ne couvre pas la perte normale de performance due à l’âge ou à l’utilisation de vos batteries.

En plus, la validité de plusieurs garanties est conditionnée par la réalisation d’un démarrage professionnel des batteries et d’une maintenance annuelle régulière. Vous devrez conserver des fiches d’entretien pour justifier toute réclamation de garantie que vous serez amené à soumettre. En d’autres termes, vous ne pouvez pas vous fier uniquement à la garantie pour protéger vos batteries d’onduleurs et votre entreprise.

Les fournisseurs de services de batteries comme Vertiv peuvent assurer le démarrage et la maintenance continue nécessaire, et peuvent souvent traiter l’ensemble des aspects des réclamations au titre de garantie, notamment en soumettant la mesure de la résistance interne et d’autres données importantes au fabricant de la batterie.

Quelle est la meilleure façon d’entretenir les batteries d’onduleurs ?

Avec les demandes croissantes des responsables de datacenter et du personnel IT interne, il n’est pas rare de reporter ou de négliger le remplacement ou la maintenance des batteries d’onduleurs. Pour autant, la maintenance des batteries d’onduleurs est loin d’être facultative. Elle est requise pour la garantie et pour se conformer aux exigences réglementaires d’organisations telles que l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE).

Exigences minimales de maintenance des batteries

En tant que développeur leader de normes industrielles dans une large gamme de technologies, l’IEEE dispose des normes les plus connues des pratiques de maintenance des batteries d’onduleurs. En effet, les fabricants de batteries citent souvent ces normes et exigent leur respect pour maintenir la validité de garantie d’un produit.

Les normes IEEE indiquent des pratiques recommandées pour la maintenance, les tests et le remplacement des batteries pour les applications stationnaires. Elles portent sur la fréquence et le type de mesures à prendre pour valider l’état des différents types de batteries d’onduleurs :

Quatre approches pour maintenir les batteries d’onduleurs en bon état

Bien que les normes IEEE constituent un excellent point de départ, plusieurs entreprises souhaitant éliminer tout risque d’arrêt imprévu vont plus loin. Un programme de maintenance robuste permet d’optimiser les performances des batteries et vous garantit d’obtenir la durée d’autonomie nécessaire quand vous en avez besoin. Ceci est l’élément clé pour faciliter le remplacement à temps des batteries d’onduleurs avant leur défaillance et potentiellement provoquer une interruption de service de votre activité.

Cela dit, les entreprises font face à des limitations de budgets et d’autres contraintes impactant leurs décisions de maintenance. Sur la base de ces variables, comme le niveau global de tolérance au risque de l’entreprise, la plupart des opérateurs de datacenter adoptent l’une de ces quatre approches de maintenance des batteries d’onduleurs :

  • Réactive : Également appelée panne/réparation, il s’agit de la méthode la plus risquée, car les mesures correctives ne sont prises que suite à une panne. Cette approche n’est viable que lorsque les conséquences des arrêts ne sont pas considérées comme critiques pour l’entreprise ou lorsque le budget est très restreint.
  • Basée sur le temps : Une approche basée sur le temps implique des visites de maintenance préventive régulières pour inspecter visuellement et entretenir l’onduleur (y compris les batteries) et est souvent suffisante pour se conformer aux exigences réglementaires. Bien qu’une approche basée sur le temps présente des avantages significatifs par rapport à une approche réactive, elle demeure risquée. Il ne tient pas compte des facteurs externes qui peuvent entraîner une durée de vie de l’onduleur et de la batterie beaucoup plus courte que prévu.
  • Proactive : En général, plus l’approche de l’état de la batterie est robuste, mieux c’est. Un programme de maintenance complet incluant des évaluations des composants et un plan de remplacement des batteries est l’une des mesures les plus rentables que vous pouvez prendre pour garantir la fiabilité du système d’alimentation d’urgence et éviter les arrêts coûteux.

Quel est le processus de remplacement, de recyclage et d’élimination des batteries d’onduleurs ?

Idéalement, vous souhaitez remplacer vos batteries d’onduleurs avant leur défaillance, et l’approche de maintenance des batteries que vous choisissez vous aidera à déterminer le moment opportun. Alors que les batteries lithium-ion peuvent souvent durer aussi longtemps qu’un onduleur avec des batteries plomb étanches, la plupart des experts du secteur recommandent de les remplacer de manière prudente lorsqu’une détérioration critique commence à apparaître et environ cinq à sept ans après le début de leur mise en service.

Le remplacement de batteries étant un investissement majeur, il est recommandé de collaborer avec un expert en batteries d’onduleurs pour s’assurer que le travail est effectué correctement et en toute sécurité. Votre partenaire de service devrait être en mesure de vous aider pour tout, de l’assistance technique et l’installation au service de vérification des batteries et aux tests. Un partenaire peut également contribuer à garantir l’élimination et le recyclage appropriés des batteries usagées conformément à toutes les réglementations environnementales applicables.

Services pour batteries disponibles auprès de Vertiv

En tant que leader mondial de services pour batteries d’onduleurs, y compris la maintenance, les tests et le remplacement, Vertiv assure l’entretien de 10 000 onduleurs, le remplacement de 9 000 chaînes de batteries et l’entretien de 2 millions de boîtiers de batteries chaque année sur de nombreux sites dans le monde. Les services comprennent :

Power Assurance Package : Associant les meilleurs onduleurs disponibles sur le marché à un plan de protection sur cinq ans, cette offre de service est idéale pour protéger les petits sites IT.

Maintenance de batterie : En souscrivant à un programme de maintenance préventive des batteries, vous pouvez améliorer considérablement la disponibilité du système grâce à la détection des problèmes potentiels et à une réponse rapide en cas de défaillance et de dégradation des batteries.

Garantie et Contrats de service : Vertiv propose une variété de plans de services conçus pour optimiser la protection de votre garantie et assurer l’intégrité continue de l’ensemble de vos chaînes de batteries.

PARTENAIRES
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation