Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

VertivContent

Ordinateurs

Évitez des dommages à vos ordinateurs en raison d’une perturbation inattendue du réseau électrique, de surtensions, voire de la foudre. Nos alimentations de secours assurent la protection et la continuité de vos appareils les plus importants à la maison.

Voici ce dont vous aurez besoin

Onduleur Liebert PSA, 500-1500 VA

L’onduleur line-interactive économique qui offre une protection électrique complète pour les stations de travail et les équipements électroniques.

Onduleur Liebert PSP, 500-650 VA

Onduleur complet offrant une protection électrique à faible coût dans un format compact.

Onduleur Vertiv™ Edge

Vertiv™ Edge est une famille d’onduleurs line interactive sinusoïdale hautement fiable, efficace, gérable et flexible, avec des puissances allant de 500 VA à 3 000 VA disponibles en configuration mini-tour, rack/tour ou rack au format 1U, 2U et 3U (selon le modèle).

Onduleur Vertiv™ Edge Lithium-Ion, 1 500–3 000 VA

L’onduleur Line Interactive Vertiv Edge Lithium-Ion offre à la fois le conditionnement de l’alimentation et une autonomie batterie pour les équipements IT critiques tels que les serveurs et le matériel réseau, garantissant ainsi la protection de vos applications critiques en cas de panne de courant imprévue ou de surtension sans précédent.

PDU en rack basique Vertiv™ Geist™

Le PDU en rack basique fournit une distribution électrique fiable aux équipements IT critiques dans un rack ou une armoire.

Onduleur Liebert® itON, 400-2000 VA

Le Liebert® itON est un onduleur line interactive fiable conçu pour protéger les ordinateurs de bureau et les équipements informatiques autonomes.

PARTENAIRES
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation