Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

VertivContent

Appareils domestiques intelligents

Protégez la disponibilité de votre réseau domestique d’appareils connectés qui vous aident dans vos activités quotidiennes personnelles, comme le contrôle de l’éclairage, de la température et des fonctions de sécurité de votre maison.

Voici ce dont vous aurez besoin

Onduleur Vertiv™ Edge

Vertiv™ Edge est une famille d’onduleurs line interactive sinusoïdale hautement fiable, efficace, gérable et flexible, avec des puissances allant de 500 VA à 3 000 VA disponibles en configuration mini-tour, rack/tour ou rack au format 1U, 2U et 3U (selon le modèle).

Onduleur Liebert GXT5, 750 VA - 20 kVA

L’onduleur Liebert ™ GXT5 est une solution d’alimentation sécurisée on line double conversion, qui offre une protection de pointe contre les coupures de courant, ainsi qu’un conditionnement continu de l’alimentation dans un système de déploiement compact et flexible.

Onduleur Vertiv™ Edge Lithium-Ion, 1 500–3 000 VA

L’onduleur Line Interactive Vertiv Edge Lithium-Ion offre à la fois le conditionnement de l’alimentation et une autonomie batterie pour les équipements IT critiques tels que les serveurs et le matériel réseau, garantissant ainsi la protection de vos applications critiques en cas de panne de courant imprévue ou de surtension sans précédent.

Onduleur Vertiv™ Liebert® GXT RT+

Le facteur de puissance en sortie élevé (0,9) de l’alimentation sans interruption (ASI ou onduleur) monophasée Liebert® GXT RT+ offre une protection haute performance aux appareils connectés pour une large plage de tensions d’entrée.

Liebert® MicroPOD Accessoire de bypass de maintenance et de distribution de sortie

Cette unité permet le transfert manuel de l’équipement connecté à l’alimentation secteur via un disjoncteur de bypass de maintenance, ce qui permet une maintenance programmée ou un remplacement d’onduleur sans interrompre l’alimentation du datacenter.

PARTENAIRES
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation