Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Technologie lithium-ion pour les télécoms : Considérations pour les opérateurs

Série de blogs : Contrôle Vertiv™ NetSure™

Jim Wiemer •

La révolution du lithium-ion qui a débuté dans les datacenters il y a plusieurs années s’étend désormais aux réseaux télécoms, et à juste titre. Comparées aux batteries à plomb étanche (VRLA) traditionnelles, les batteries lithium-ion ont une densité de puissance plus élevée, sont moins lourdes, plus durables, se rechargent plus rapidement, ne dégazent pas, incluent une surveillance intégrée et ont un coût total de possession (TCO) inférieur.

Ces avantages sont les raisons derrière la croissance continue des parts de marché de la technologie lithium-ion auprès des opérateurs télécoms, principalement dans le domaine de l’accès et à un rythme plus rapide en dehors de l’Amérique du Nord. Le changement a été lent, mais c’est la nature du secteur des télécoms. Les mêmes tendances à l’aversion au risque, qui ont préservé le statu quo des batteries VRLA pendant de nombreuses années, sont aujourd’hui à l’origine du passage aux technologies lithium qui augmentent l’efficacité du réseau.

Les batteries lithium-ion offrent des atouts au-delà des avantages physiques et opérationnels considérables qu’elles proposent. Le lithium est une solution raffinée et sophistiquée destinée à des réseaux de plus en plus complexes. Les batteries lithium-ion offrent un niveau d’intelligence, notamment des systèmes de gestion de batteries intégrés (BMS), que les batteries VRLA ne peuvent tout simplement pas égaler. Les batteries VRLA restent fonctionnelles en tant qu’instruments efficaces et peuvent même être la solution idéale pour certaines applications. Cependant, les fonctionnalités du lithium-ion sont bien plus avancées. Elles sont également sous-exploitées.

Nous changeons cette situation grâce à notre Vertiv™ NetSure™ unité de contrôle (NCU), qui peut fonctionner avec des batteries lithium-ion comme avec des batteries VRLA ou en mode de surveillance avancé s’interfaçant avec le système de gestion de batteries pour récupérer les données clés et les alarmes du BMS dans la NCU. En travaillant ensemble, ces systèmes assurent le suivi des batteries lithium-ion à travers le réseau, en surveillant leurs niveaux ainsi que les évènements de décharge, et en anticipant les problèmes potentiels pour garantir une performance plus fiable de la batterie. Il est possible d’effectuer une certaine surveillance avec les batteries VRLA, mais cela exige toujours une solution tierce impliquant plus de coûts et de complexité à chaque déploiement.

L’intelligence offerte par la technologie lithium-ion est plus que jamais essentielle dans les réseaux d’aujourd’hui, qui continuent de se développer et se densifier. Grâce à Vertiv NCU et aux batteries lithium-ion, les opérateurs disposent d’une vue claire des modèles de batteries dans chaque site, de leur état, des évènements de décharge, des performances et ils peuvent réagir en cas de défaillances avant toute interruption de service. Tandis que les batteries VRLA se vident soudainement et souvent sans la moindre alerte, les batteries lithium-ion vieillissent doucement, permettant aux opérateurs de gérer leur fin de vie et d’assurer une transition sûre et sécurisée vers de nouvelles batteries. C’est un atout inestimable en cas de déploiement sur des milliers de sites d’un réseau classique.

L’ensemble de ces fonctionnalités sont intégrées, et donc disponibles sans frais supplémentaires. Ces fonctionnalités sont disponibles dans le Vertiv NCU et le BMS des batteries que nous proposons, disponibles pour l’opérateur via une simple connexion Modbus utilisant des câbles RJ45. Avec la prolifération croissante des batteries lithium-ion, ces fonctionnalités arrivent à point nommé.

Utilisez-vous des batteries lithium-ion dans votre réseau ? Si oui, profitez-vous de l’intelligence intégrée dans ces batteries ?

Lisez d’autres articles de cette série ici.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation