Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

5 caractéristiques importantes d’une solution DCIM efficace

Les opérateurs de datacenters ont beaucoup de pain sur la planche pour gérer l’environnement de leurs installations et s’assurer que tout fonctionne correctement. Un datacenter bien géré fournit un meilleur support à ses clients et maintient plusieurs éléments importants, comme l’utilisation de l’électricité et le refroidissement par exemple. Pour que tous les systèmes fonctionnent correctement et efficacement, les responsables doivent être en mesure d’afficher les mesures cruciales pour l’ensemble du site, comme la température de la salle de serveurs et la consommation électrique. Les solutions de gestion des infrastructures de datacenters aident les responsables à maintenir ce niveau de sensibilisation pour assurer une gestion simplifiée des scénarios et un bon fonctionnement des serveurs.

Que doit faire un outil DCIM pour assurer une gestion plus efficace des ressources de datacenters ? Voici cinq fonctionnalités que votre logiciel DCIM devrait offrir :

1. Surveillance en temps réel

Être capable de surveiller les parties clés du datacenter est primordial. Par exemple, grâce à l’utilisation de capteurs thermiques et climatiques, les responsables peuvent garantir une disponibilité maximale en utilisant ces mesures pour modifier des paramètres dans les systèmes de refroidissement. Selon un récent rapport de MarketsandMarkets, le marché du refroidissement de datacenters s’élèvera à 11,85 milliards de dollars d’ici 2020et c’est pour une bonne raison. Les serveurs surchauffés provoquent des problèmes indésirables dans les datacenters, comme des calculs répétitifs ou de réels incendies dans les salles de serveurs. Lorsque les serveurs restent au frais, ils fonctionnent mieux.

Les responsables de datacenters doivent également investir dans un système de surveillance leur permettant de connaître les chiffres exacts pour tout le site. Selon Data Center Talk, les appareils de surveillance doivent inclure une alerte pour signaler lorsque les mesures de température, de puissance ou d’humidité dépassent les niveaux acceptés. Ces informations sont communiquées au responsable, ce qui permet de prévenir d’éventuels problèmes liés aux serveurs ou équipements surchauffés qui ne sont pas protégés contre les surtensions électriques.

2. Rapports

Une fois que vous disposez des données agrégées provenant des moniteurs climatiques et électriques, où ces informations sont-elles acheminées ? Les solutions DCIM, qui se connectent aux capteurs thermiques et aux unités électriques, fourniront des données en temps réel aux responsables et pourront faire toute la différence en matière de prévention d’éventuels sinistres. Selon le contributeur de Data Center Knowledge, Michael Potts, DCIM fournit des données cruciales qui peuvent réduire le temps de réparation et augmenter la disponibilité des serveurs à long terme. Cela permet au personnel informatique d’exécuter des analyses prédictives sur les équipements critiques, afin de garantir le bon fonctionnement des salles serveurs.

3. Visualisation

Un outil DCIM efficace fonctionne comme les caméras de surveillance du datacenter. Les données agrégées par les parties de surveillance et de reporting du logiciel doivent être affichées sur une interface facile à lire. Certaines solutions DCIM peuvent même fournir un modèle 3D de tout le bâtiment, afin que la visualisation soit exhaustive et compréhensible.

« Si on pouvait résumer DCIM en un seul mot, ce serait Information », écrit Michael Potts. « Chaque facette de la gestion de datacenter concerne des informations complètes et précises. »

Permettre au personnel informatique de visualiser rapidement et avec précision ces données critiques sont l’une des fonctions les plus importantes du DCIM. Cela réduit les erreurs de réponse aux incidents et permet au personnel d’exécuter les stratégies appropriées, le cas échéant.

4. Gestion des ressources

L’équipement informatique joue un rôle essentiel dans n’importe quelle opération au sein d’un datacenter. Les opérateurs disposent de données importantes fournies par les outils DCIM. Ils peuvent déterminer l’emplacement de leurs ressources et leur mode de fonctionnement au sein de l’installation. Cela conduit à une meilleure gestion des équipements et à une plus grande fiabilité globale. La surveillance peut signaler les équipements nécessitant une maintenance critique. Plus besoin d’attendre qu’il ne soit trop tard.

5. Planification de capacité

L’analyse prédictive fournie par le logiciel DCIM permet d’analyser divers scénarios. Elle permet aux responsables de créer des plans d’urgence en cas d’incidents. Elle permet même aux opérateurs de l’installation d’intervenir plus tôt lors de la conception d’une salle serveurs ou lors de l’élaboration d’une infrastructure complémentaire. Par exemple, les concepteurs peuvent utiliser les informations fournies par DCIM pour déterminer les emplacements requis des nouveaux serveurs et le nombre de serveurs à positionner dans chaque rack. Tout changement dans l’environnement de la salle serveurs peut être réalisé avec un maximum d’informations grâce au logiciel DCIM.

Une solution DCIM efficace, comme celle proposée par Vertiv, comprend ces cinq caractéristiques. Elle peut aider les responsables de datacenters à adapter les systèmes dans leurs installations pour optimiser les performances et réaliser des économies en termes de coûts. Investir dans un outil DCIM maintenant permet aux hébergeurs de faire des économies et de prévenir des maux de tête à long terme.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation