Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Comment sélectionner un rack informatique ?

Les racks informatiques jouent un rôle essentiel dans la disponibilité et la fiabilité des datacenters. Ils peuvent améliorer l’efficacité des équipements pris en charge et améliorer la productivité du personnel du datacenter.

Choisir le bon rack informatique ne devrait pas être une tâche difficile. Cela commence par l’évaluation des priorités de votre entreprise. Comprendre les facteurs les plus importants facilite la prise de décision. Chaque entreprise a sa propre considération principale, par exemple, dans un cas une entreprise choisira les racks informatiques les plus rentables, tandis qu’une autre peut opter pour des racks informatiques plus évolutifs, dans l’optique d’atteindre leurs plans de croissance.

Alors que les exigences informatiques continuent d’évoluer, il en va de même pour les conceptions de racks informatiques. Non seulement les racks informatiques sont tenus de fournir une protection et un accès sécurisé aux ressources informatiques critiques, mais ils doivent aussi s’adapter aux changements du datacenter lui-même. Tout achat aujourd’hui doit être un investissement pour demain. Ainsi, la sélection ne devrait pas être basée sur le coût, mais bien sur la capacité de flexibilité à assurer la fiabilité et à réduire le coût total de possession sur la durée.

Qualités essentielles d’un rack informatique

Les racks informatiques, parfois appelés racks (ou baies) serveurs, racks LAN ou racks réseau, contiennent des systèmes informatiques et des accessoires critiques qui soutiennent les opérations. Les dispositifs montés en rack sont des équipements informatiques boulonnés ou clipsés sur le rack, tels que les ASI ou les commutateurs réseau.

La taille du rack informatique est déterminée par le type et par la quantité du dispositif de montage en rack et mesurée par une unité de rack (U ou moins communément appelée RU), qui est l’espace vertical disponible dans un rack informatique. Ceci s’applique aux racks informatiques eux-mêmes, ainsi qu’aux appareils se trouvant à l’intérieur. Cela est normalisé en multiples de 44,45 mm (1,75 po) ou en unité de rack ou « U ». La plupart des racks informatiques sont vendus sous la forme 42U, ce qui signifie qu’un seul rack peut contenir quarante-deux (42) appareils 1U, ou toute combinaison de 1U, 2U, 3U ou d’autres hauteurs d’unités de rack dont le total est inférieur ou égal à 42. Les racks informatiques de taille standard sont ceux généralement choisis, parce qu’ils peuvent s’adapter aux composants de taille standard.

Le rack informatique de 19 pouces est le châssis ou l’enceinte de taille standardisée pour le montage des équipements spécifiés dans la norme EIA-310E de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Ce système est largement utilisé pour les équipements de serveur informatique. Cela permet des configurations matérielles denses dans une enceinte peu encombrante.

Types de racks informatiques

Il existe différents types de racks informatiques sur le marché, avec leurs avantages et inconvénients respectifs. Déterminez quels équipements et accessoires informatiques seront montés dans les racks informatiques ainsi que leurs exigences, puis voyez quel type de rack leur conviendra le mieux.

Préconfiguré ou personnalisé

Les racks informatiques préconfigurés sont assemblés en usine et expédiés. Ils sont souvent moins chers.

Les racks informatiques personnalisés sont conçus pour répondre aux besoins et spécifications uniques des clients, tels que la largeur, la hauteur, la profondeur, l’étanchéité à l’eau ou la poussière, ou la résistance aux chocs. Les clients fournissent généralement leurs propres spécifications et schémas et travaillent en étroite collaboration avec le fournisseur, dans le but de recevoir des solutions de rack informatique personnalisées.

En savoir plus sur les racks informatiques préconfigurés Vertiv

Châssis ouvert ou fermé

Les racks informatiques peuvent également être ouverts ou fermés (armoire fermée). Les racks informatiques à châssis ouvert ont plus d’espace et de flexibilité, ce qui permet d’y accéder plus facilement. Bien qu’ils soient moins chers, ils sont plus sujets aux problèmes de sécurité. Ils sont également plus exposés à la saleté et à la poussière. Étant donné qu’ils ne sont pas verrouillés, on les trouve souvent dans des salles serveurs sécurisées.

Généralement plus coûteux, les racks informatiques fermés peuvent être verrouillés. Les racks fermés constituent une meilleure option si le rack informatique est placé à l’extérieur d’une salle serveurs sécurisée ou dans un endroit non sécurisé.

Sélectionner des racks informatiques

Comme les datacenters actuels continuent d’évoluer, les racks informatiques doivent pouvoir s’adapter aux changements. Envisagez des racks informatiques qui peuvent être flexibles et évolutifs dans ces domaines clés.

Capacité de poids

Les serveurs 1U pèsent approximativement 15 kg. En général, un rack d’une capacité de 1 000 kg doit être envisagé pour un datacenter typique étant donné le nombre de serveurs, de câbles, de bandeaux de prises en rack, de supports de câbles aériens et de support de confinement requis aujourd’hui. Les racks sont disponibles dans des capacités allant jusqu’à 1 500 kg pour les applications lourdes.

Rails de 19 pouces

Chacun des quatre rails d’un rack doit être simple à ajuster par rapport aux besoins des équipements pris en charge. Un alignement correct garantit le bon positionnement des rails sans qu’il soit nécessaire de les mesurer. Les rails avant doivent également être flexibles pour permettre l’implémentation de câbles au sein d’une application réseau. Les rails employant des écrous cage évitent le recours au taraudage et au perçage de trous de vis dénudés. Percer un trou est simple ; le réparer prend du temps et est donc cher. Les écrous cage existent dans différentes tailles, s’attachent au rail où cela s’avère nécessaire et offrent une méthode de montage économique, rapide et flexible.

Portes

La plupart des fabricants proposent des portes avec une perforation d’environ 60 % à plus de 80 % pour une bonne aération (des niveaux de perforation plus élevés augmentent la capacité du débit d’air). Les portes doivent aussi être facilement réversibles ; les charnières démontables ne nécessitent pas d’outil pour modifier la configuration de la porte, elle peut ainsi être ouverte soit de la droite, soit de la gauche. Les portes qui peuvent être facilement retirées de leurs charnières simplifient le chargement de l’équipement. Certaines portes peuvent s’ouvrir à 160 degrés et plus, ce qui facilite le chargement de l’équipement. Parmi les différentes options de poignée, il existe des serrures à clé, des serrures à combinaison, électroniques ou biométriques, toutes montées dans la poignée.

Mise à la terre

Tous les composants, y compris le toit, les portes, rails, panneaux latéraux et le châssis doivent être mis à la terre pour des raisons de sécurité. Ils devraient également pouvoir être déconnectés pour plus de facilité. Par exemple, si une porte doit être retirée pour être retournée, un fil de terre à déconnexion rapide accélérera le processus. Un point de mise à la terre central relié à la terre centrale du bâtiment doit également être utilisé.

En savoir plus sur les tendances et la sélection des racks informatiques En savoir plus sur les solutions de racks informatiques Vertiv

Sécurité des racks informatiques

La sécurité est une autre préoccupation majeure pour les responsables de datacenter. Des mesures sont prises pour protéger les données des menaces on line ainsi que des menaces physiques. Les racks informatiques dotés de panneaux et de portes latéraux verrouillables peuvent empêcher un accès non autorisé ou un vol.

Tous les racks doivent soit être assemblés (fixés) ensemble, vissés au sol, ou alors un dispositif anti-basculement à des fins de sécurité doit être utilisé. Si un élément d’équipement de 19 pouces doit être partiellement retiré d’un rack à des fins de maintenance, le centre de gravité du rack peut s’élever et le rendre instable (si le poids n’est pas réparti vers le bas), créant ainsi un risque de sécurité. La manière la moins coûteuse d’atteindre la stabilité est le couplage. Des dispositifs anti-basculement sont installés à l’avant du rack et fournissent un ensemble de pieds qui peuvent être retirés lors de l’entretien des composants du rack, ce qui augmente l’encombrement de la base du rack. Dans une zone à forte activité sismique, une sécurisation physique peut également être requise, les racks informatiques devant être suffisamment stables pour faire face à d’éventuels tremblements de terre.

Refroidissement de rack informatique

Les entreprises requièrent des solutions de gestion de la chaleur et de contrôle de l’humidité, qui soient à la fois efficaces, fiables et parfaitement adaptées à la taille de l’entreprise et son emplacement, ainsi qu’à ses objectifs commerciaux. Les questions environnementales et économiques poussent les entreprises à obtenir des solutions écoénergétiques et écologiques pour leurs datacenters. Grâce aux systèmes de refroidissement, elles peuvent améliorer la protection de leurs datacenters et des espaces informatiques critiques, tout en garantissant des coûts d’exploitation faibles et en améliorant leur potentiel de revenus.

Sélectionnez des solutions de refroidissement auto-optimisantes, rapidement déployables et répondant aux défis et aux exigences des technologies informatiques. Trouvez des solutions évolutives et peu encombrantes pour les densités de racks applicables aux besoins des datacenters.

En savoir plus sur les solutions de refroidissement Vertiv

Accessoires pour racks informatiques

Les racks informatiques nécessitent de nombreux accessoires pour fonctionner efficacement. Les options sans outil permettent une installation et une configuration rapides. Les accessoires de rack informatique courants sont :

  • Gestion du câblage
  • Régulation du débit d’air
  • Étagères et supports de fixation
  • Ancrage
  • Portes simples perforées
  • Panneaux latéraux
  • Rails serveur
  • Supports de PDU / de gestion de câbles
  • Panneaux supérieurs
En savoir plus sur les accessoires VR Vertiv

Gestion du câblage

Bien que les densités inférieures à 10 kW par rack restent la norme, les déploiements à 15 kW sont typiques dans les installations hyperscale – et certaines atteignent même les 25 kW. Les configurations à haute densité permettent d’améliorer les performances et la capacité, mais aussi d’augmenter la densité du câblage.

À mesure qu’une puissance supérieure est fournie à davantage de circuits au sein d’un même rack, le câblage supplémentaire requis introduit le risque de créer des obstructions à l’intérieur du rack, ce qui peut compliquer l’extraction de chaleur. Les gestionnaires de datacenter doivent placer et acheminer le câblage correctement et permettre un accès immédiat aux équipements.

La gestion optimisée des câbles peut améliorer la disponibilité du système et améliorer vos résultats. Une gestion appropriée des câbles peut réduire les interférences de signal, améliorer la maintenance et l’entretien, améliorer l’efficacité du refroidissement et favoriser l’évolutivité et l’adaptabilité. Cependant, une mauvaise gestion des câbles peut entraîner des dommages et une défaillance des câbles. Cela peut entraîner des erreurs de transmission de données et des problèmes de performances ainsi que des temps d’arrêt du système.

En savoir plus sur la bonne gestion des câbles

Régulation du débit d’air

Avec des charges de chaleur plus élevées, des niveaux plus élevés de perforation de la porte de l’armoire sont nécessaires, afin de maximiser le débit d’air. Des périphériques de gestion du débit d’air permettent d’optimiser l’efficacité. Les obturateurs à fixation sans outil représentent une option pratique du point de vue du rendement énergétique. Des obturateurs à fixation peuvent être ajoutés dans n’importe quel espace U non utilisé afin de garantir que l’air de l’allée chaude n’est pas redirigé vers l’allée froide. Des diffuseurs d’air verticaux doivent être envisagés, afin d’éviter les courts cycles d’air et ainsi conserver l’avantage de l’allée chaude/froide.

En savoir plus sur la gestion du débit d’air

Déploiement des racks informatiques

Les racks informatiques d’aujourd’hui offrent des fonctionnalités qui améliorent la vitesse d’installation de l’équipement. L’installation sans outil permet d’ajouter de nouveaux équipements ou de changer de configuration, même sur le moment. Ainsi, le montage de l’équipement est une procédure de « glisser-déposer » rapide qui permet d’économiser du temps et de la main-d’œuvre pendant le déploiement.

Les gestionnaires de datacenters réalisent l’avantage de faire appel à un seul fabricant pour des solutions intégrées et complémentaires. Ces solutions combinent matériel, logiciels et services associés pour améliorer l’efficacité, réduire les coûts et permettre un déploiement rapide et facile.

Racks informatiques à l’épreuve du temps

Les racks informatiques peuvent garantir un environnement optimal pour l’équipement informatique. Ils doivent s’adapter au datacenter et offrir des options d’évolutivité, de flexibilité et d’adaptabilité. Choisir les bons racks informatiques et les configurer de façon à répondre aux besoins de votre entreprise garantira que l’équipement informatique pourra fonctionner de manière fiable et efficace. En revanche, le fait de ne pas concevoir et déployer correctement l’infrastructure informatique peut conduire à des systèmes sous-utilisés, à une capacité bloquée et à des coûts d’exploitation plus élevés, empêchant les entreprises de tirer pleinement parti du datacenter.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation