Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Vertiv lance la nouvelle génération d'onduleurs de taille moyenne pour les applications critiques

mai 05, 2021

Vertiv™ Liebert® EXM2 offre des niveaux de performance, de fiabilité et d'efficacité inégalés dans le marché

Rungis, France [5 mai, 2021]Vertiv, (NYSE : VRT), fournisseur mondial de solutions de continuité et d'infrastructures numériques critiques, présente Vertiv™ Liebert® EXM2, un onduleur monolithique triphasé offrant un rendement jusqu'à 97% en mode double conversion et 98,8% en mode online dynamique. Avec une capacité de puissance allant de 100 à 250 kVA et un format compact et flexible, le système est conçu pour une large gamme d'applications, notamment le secteur ferroviaire, la santé, l'industrie légère, les commerces et les datacenters de taille moyenne. Il est actuellement disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) et dans certains pays de la région Asie-Pacifique et en Inde.

Le Liebert EXM2 repose sur les technologies avancées qui améliorent l'efficacité et la fiabilité, comme la mise en parallèle intelligente et trois modes de fonctionnement basés sur le machine learning qui réduisent les coûts d'exploitation et la dissipation énergétique. Le mode on-line dynamique de Vertiv, qui a fait ses preuves, offre une efficacité pouvant atteindre 98,8% tout en garantissant la performance du transfert rapide de la charge en sortie et une grande fiabilité. En outre, la conception interne modulaire à tolérance de pannes permet une installation et un entretien sûrs, faciles et rapides, ce qui réduit le temps moyen de réparation (MTTR) et maximise la disponibilité.

Les dernières innovations apportent un meilleur rendement et donc des économies d'énergie, ce qui réduit considérablement le coût total de possession (TCO) et assure un retour sur investissement (ROI) rapide. Le Liebert EXM2 est compatible avec les batteries lithium-ion (LIB) et supporte des températures élevées jusqu'à 50°C, ce qui minimise les besoins de refroidissement et la consommation énergétique globale.

Grâce à un panneau tactile de 9 pouces offrant une vue flexible et de multiples options de sécurité, le Liebert EXM2 offre des capacités de surveillance, de gestion et de diagnostic avancées. Les commandes et les communications intelligentes sont compatibles avec les Vertiv™ LIFE™ Services, Liebert® Nform, SiteScan® et le logiciel de surveillance de l'infrastructure de la plateforme Trellis™, ainsi qu'avec les systèmes de gestion de batterie (BMS) et les systèmes de gestion de l'infrastructure des datacenters (DCIM) tiers.

Liebert EXM2 succède aux modèles phares Liebert® EXM et Liebert® NXC, qui ont été largement reconnus comme des ASI très performantes, prenant en charge des milliers de sites et environ 1,7 GW de charges critiques au niveau mondial. Cette dernière innovation produit répond au besoin croissant en onduleurs hautement fiables et efficaces pour les applications de taille moyenne qui permettent une connexion à faible latence entre le cloud et les sites Edge.

"Le Liebert EXM2 trouve son évolution dans notre série d'onduleurs leaders du marché, franchissant une étape supplémentaire dans le renforcement des économies d'énergie en proposant les dernières technologies à nos clients", déclare Kyle Keeper, vice president global AC power chez Vertiv. "Notre investissement en recherche et développement toujours plus important se traduit par une innovation permanente de notre gamme de produits par nos équipes d'ingénieurs afin de proposer des solutions de pointe."

"Grâce à sa technologie numérique avancée et à sa conception à tolérance de pannes optimisée, Liebert EXM2 combine fiabilité, efficacité, flexibilité et intelligence garantissant des performances optimales pour alimenter des charges critiques tout en économisant de l'espace et des coûts d’exploitation“, explique Andrea Ferro, Directeur AC Power chez Vertiv EMEA. "Le système peut être installé dans différentes configurations - en rangée, en salle et même contre le mur - et laisse le choix aux clients de sélectionner la meilleure solution parmi un large éventail de configurations et d'options disponibles."

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Vertiv.com/SWC.

À propos de Vertiv      

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour garantir à ses clients un fonctionnement optimal et sans interruption de leurs applications critiques, et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des datacenters, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Columbus, dans l’Ohio, emploie près de 20 000 collaborateurs et est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.fr. 

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.

Contact presse:
Nevena JOVIC
njovic@yucatan.fr
01 53 63 27 36 - 07 70 35 33 05

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation