Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Vertiv ajoute à sa gamme une nouvelle unité de refroidissement à détente directe pour réduire l’empreinte carbone des data centers

juin 26, 2024

La gamme Liebert® PDX s’élargit pour utiliser un fluide frigorigène ininflammable et à faible PRG (potentiel de réchauffement global)

Rungis, France [26 juin 2024] - Vertiv (NYSE : VRT), fournisseur mondial de solutions d'infrastructure numérique critique et de continuité, présente Vertiv Liebert® PDX-PAM, sa nouvelle unité de refroidissement à détente directe à haut rendement, dotée du fluide frigorigène R513A à faible potentiel de réchauffement global (PRG) et ininflammable. Disponible dans la zone Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA), le système est conçu pour fonctionner avec un réfrigérant écologique (par rapport aux anciens fluides) pour favoriser une efficacité et une fiabilité supérieure, ainsi qu'une flexibilité d'installation optimale. 

Liebert® PDX-PAM permet aux exploitants de data centers de se conformer au règlement (UE) 2024/573 sur les gaz fluorés et d’atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. Le fluide frigorigène R513A permet une réduction du PRG de 70 % par rapport au R410A traditionnel, sans compromettre la sécurité ou la fiabilité. Aucun dispositif de sécurité supplémentaire n'est nécessaire, comme c'est le cas pour les unités utilisant des réfrigérants inflammables, permettant de réduire les coûts d'installation et les dépenses d'investissement. 

« À une époque où l'efficacité et la fiabilité sont primordiales, nous reconnaissons le besoin urgent d’adopter des alternatives écologiques pour anticiper les exigences réglementaires et offrir à nos clients des innovations à la pointe de la technologie », déclare Karsten Winther, président de Vertiv dans la zone EMEA. « Avec cette nouvelle solution, nous ne nous contentons pas de répondre aux objectifs de durabilité actuels de nos clients, nous innovons activement et faisons progresser l'avenir de la technologie de refroidissement, en fixant de nouveaux horizons en termes d'efficacité et de fiabilité.» 

Liebert PDX-PAM est disponible de 10 kW à 80 kW avec une large plage de configurations de débits d'air, d'options et d'accessoires, ce qui rend l'unité de refroidissement flexible à divers besoins d'installation, des datacenters de petite à moyenne taille, y compris les applications de l’Edge Computing, les ASI et les salles des batteries. En association avec les unités Liebert PDX-PAM, un large choix de solutions de refroidissement est disponible pour gérer le rejet de chaleur à l'extérieur, selon la configuration spécifique du système. 

Vertiv est à la pointe de l'innovation et repousse les limites de la technologie avec Liebert® PDX-PAM, unité de refroidissement avec fluide frigorigène R513A ininflammable à faible PRG équipé de compresseurs à moteur brushless à vitesse variable, une conception de batterie étagée avec un filtre innovant en instance de brevet, de détendeurs électroniques et de ventilateurs à commutation électronique (EC) de pointe, inclus dans la version standard. Le contrôleur intégré Vertiv™ Liebert® iCOM™ permet une synchronisation transparente de ces composants, permettant une modulation complète des performances. Ainsi, l’unité Liebert® PDX-PAM peut s'adapter efficacement et de manière fiable à l'évolution des conditions de fonctionnement et à la charge thermique. La capacité de modulation continue complète réduit considérablement la consommation électrique annuelle, permettant ainsi une solution plus rentable, grâce à l'amélioration de l’efficacité de la charge partielle et à la surveillance précise du fonctionnement de la machine. Ceci facilite le suivi des performances et une maintenance plus opportune et efficace, créant ainsi des opportunités d'actions de maintenance prédictive. 

"Le lancement de fluides frigorigènes à faible PRG pour les systèmes à détente directe marque une avancée significative dans le développement durable des technologies de refroidissement par air", déclare Lucas Beran, directeur de la recherche au sein du groupe Dell'Oro. En utilisant des fluides frigorigènes ininflammables et à faible PRG, Vertiv se conforme aux exigences de la réglementation européenne sur les gaz fluorés et vise à réduire l'empreinte carbone sans compromettre la sécurité ou l'efficacité. Cette innovation est importante pour les opérateurs de data centers qui souhaitent atteindre leurs objectifs de durabilité tout en maintenant des normes opérationnelles supérieures.

Pour plus d'informations sur les unités de refroidissement périphériques à détente directe Vertiv Liebert® PDX-PAM avec le fluide frigorigène R513A à faible PRG ou sur les autres solutions proposées par Vertiv, visitez Vertiv.com.

À propos de Vertiv:

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des datacenters, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.fr. 

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.

Contact presse Vertiv:

Agence Yucatan

Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T : 01 53 63 27 27
E : vertiv@yucatan.fr

 

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation