Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Vertiv annonce le lancement mondial de son portefeuille d'infrastructures préfabriquées suspendues pour accélérer le déploiement des data centers

avril 15, 2025

Vertiv™ SmartRun simplifie l'installation, réduit les besoins en main-d'œuvre et permet une évolutivité rapide pour les environnements informatiques à haute densité.

Rungis, France [15 avril 2025] - Vertiv (NYSE : VRT), fournisseur mondial de solutions d'infrastructure numérique critique et de continuité, annonce le lancement de Vertiv™ SmartRun, un système modulaire préfabriqué d'infrastructure suspendue conçu pour intégrer les gaines à barres de distribution électrique haute densité, le réseau de tuyauterie de refroidissement liquide, le confinement des allées chaudes et l'infrastructure réseau dans une solution unique et évolutive, soutenant un aménagement accéléré des data centers. Cette solution tout-en-un réduit la complexité et accélère les délais de déploiement des applications cloud et d'entraînement d’IA pour les data centers de colocation et hyperscale, qu’ils soient nouveaux et rénovés.

Le déploiement de Vertiv SmartRun offre des avantages significatifs en termes d'évolutivité et d'efficacité, en fournissant une rapidité de bout en bout et des configurations adaptables pour répondre à diverses exigences de conception. Grâce à un assemblage préfabriqué, une conception plug-and-play et un processus d'installation simplifié en une seul levée, Vertiv SmartRun peut se déployer jusqu'à 85 % plus rapidement sur site que les méthodes traditionnelles de construction, permettant des installations de data centers supérieures à 1 MW par jour avec une seule équipe. Le système préconçu réduit les besoins en main-d'œuvre pour l'étude technique et l'installation des gaines à barres, de la tuyauterie, du câblage réseau et des systèmes de confinement des allées chaudes, offrant ainsi une approche rationalisée de l'intégration de l'infrastructure suspendue.

Le système répond également aux défis de salles blanches liés à l’incorporation de nouvelles technologies d'élimination de la chaleur dans les data centers IA, en intégrant un réseau de fluides secondaire dans la conception du Vertiv SmartRun. Les systèmes de tuyauterie préfabriqués en acier inoxydable atténuent la complexité de la conception, de la fabrication et du démarrage, fournissant une source unique pour la prise en charge de bout en bout du refroidissement liquide du data center.

« À mesure que les exigences en matière d'infrastructure numérique évoluent, les entreprises ont besoin de solutions qui accélèrent la croissance sans ajouter de complexité », a déclaré Viktor Petik, vice-président senior des solutions d'infrastructure chez Vertiv. « Vertiv™ SmartRun est un investissement stratégique dans une infrastructure préfabriquée à haute densité qui apporte une agilité opérationnelle et permet une expansion transparente pour soutenir l'avenir de l'informatique à haute densité. »

Vertiv™ SmartRun est soutenu par Vertiv™ Liquid Cooling Services et Vertiv™ Services, un réseau mondial d'experts formés disponibles pour fournir une assistance complète pour l'installation, la maintenance et l'optimisation de l'infrastructure de refroidissement liquide, soutenant un refroidissement efficace et une fiabilité à long terme dans les environnements à haute densité.

Pour plus d'informations sur Vertiv SmartRun et le portefeuille de solutions d'infrastructure, d'alimentation, de refroidissement et de services de Vertiv, rendez-vous sur Vertiv.com.

À propos de Vertiv :

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.

Contact presse Vertiv :

Agence Yucatan

Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T : 01 53 63 27 27
E : vertiv@yucatan.fr

Articles associés

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation