Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Vertiv annonce une solution de rack d’énergie DC à haute densité et évolutive conforme à l'OCP pour les applications IA et HPC dans le monde entier

avril 01, 2025

Vertiv™ PowerDirect Rack fournit une alimentation DC 50V extensible pour les baies informatiques prenant en charge à la fois une entrée AC et HVDC pour une meilleure flexibilité opérationnelle.

Rungis, France [1er avril 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), fournisseur mondial de solutions d'infrastructure numérique critique et de continuité, annonce le lancement du Vertiv™ PowerDirect Rack, un rack d’énergie 50V DC 1U à haute densité conçu pour apporter de la résilience aux environnements d'IA et de calcul haute performance (HPC) les plus exigeants. Ce système modulaire évolue jusqu'à 132kW par baie en intégrant plusieurs racks d’énergie, permettant une extension de puissance tout en minimisant l'encombrement. Disponible dans le monde entier, Vertiv PowerDirect Rack offre une solution d'alimentation d'infrastructure complète, prenant en charge deux fois la puissance électrique dans le même encombrement, par rapport aux solutions alternatives. 

Le Vertiv PowerDirect Rack est conçu pour aider les data centers à optimiser l'efficacité énergétique et à évoluer facilement. Développé pour les environnements Open Compute Project (OCP) ORv3 High Power Rack (HPR), il fournit une alimentation à haute densité tout en réduisant les pertes d'énergie et en simplifiant les opérations. Grâce à la prise en charge flexible des entrées AC et HVDC, une surveillance en temps réel et une évolutivité modulaire, le rack d’énergie permet une extension transparente afin de permettre aux équipes informatiques de répondre aux demandes de puissances croissantes sans augmenter l'espace ou la complexité des baies, par rapport aux alimentations sans interruption (ASI) AC classiques avec redresseur et distribution électrique séparés, ou aux racks d'alimentation DC de plus faible densité.

« Les data centers d’aujourd’hui sont confrontés à une pression croissante pour fournir plus de puissance dans moins d'espace tout en soutenant le développement rapide des applications d’IA et HPC », a déclaré Kyle Keeper, Senior Vice President de la Business Unit Power chez Vertiv. « Vertiv PowerDirect Rack répond à ces défis grâce à une conception d'alimentation DC évolutive et efficace en énergie qui procure aux opérateurs la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution des exigences de charge de travail et bâtir une infrastructure prête pour l'avenir. »

Conçu pour la performance et l'adaptabilité, le Vertiv PowerDirect Rack offre des avantages qui simplifient la gestion électrique et améliorent l'efficacité énergétique des data centers. Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

  • Fournit jusqu'à 132 kW par baie avec une redondance N+N, permettant des déploiements à haute densité avec une architecture d'alimentation électrique évolutive et peu encombrante.
  • Atteint un rendement énergétique de pointe de 97,5 %, permettant de minimiser les pertes d'énergie, de réduire les besoins en refroidissement et de diminuer les coûts d'exploitation.
  • Prend en charge les entrées AC et HVDC, pour une intégration transparente dans diverses infrastructures électriques pour des data centers prêts pour l'avenir.
  • Conception modulaire remplaçable à chaud pour un fonctionnement ininterrompu et une évolutivité sans effort au fur et à mesure de l'augmentation des besoins en puissance.
  • Gestion avancée de l'alimentation et fiabilité, avec des protections intégrées pour maintenir des performances continues et prévenir les interruptions.

Le système est un ajout important à la large gamme de produits et de services de Vertiv en matière d'alimentation et de refroidissement qui soutient l'accélération de l'IA et du HPC.

Pour plus d'informations sur Vertiv™ PowerDirect Rack et sur la manière dont Vertiv prend en charge l'infrastructure d'alimentation à haute densité, consultez Vertiv.com.

À propos de Vertiv :

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.

Contact presse Vertiv :

Agence Yucatan
Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T : 01 53 63 27 27
E : vertiv@yucatan.fr

Articles associés

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation