Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Vertiv élargit son portefeuille de solutions de refroidissement liquide évolutives pour les applications IA et HPC

juin 03, 2025

Maintenant disponible dans la région EMEA, la gamme élargie Vertiv™ CoolChip CDU soutient chaque étape d'adoption du refroidissement liquide

Cannes, France [June 3, 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), leader mondial des infrastructures numériques critiques, annonce l’élargissement de la gamme de produit Vertiv™ CoolChip CDU (unités de distribution de liquide de refroidissement) avec le lancement des modèles Vertiv™ CoolChip CDU 70, Vertiv™ CoolChip CDU 100 et Vertiv™ CoolChip CDU 600 en Europe, au Moyen Orient et en Afrique (EMEA). Ces solutions de refroidissement liquide direct (DLC) renforcent la position de Vertiv en tant qu'innovateur et facilitateur majeur dans l'infrastructure IA et HPC. Le Vertiv CoolChip CDU 600 sera exposé pour la première fois dans la région EMEA sur le stand de Vertiv au Datacloud Global Congress qui se tient cette semaine à Cannes.

« Alors que les charges de travail continuent à entraîner des densités de rack et des exigences de refroidissement plus élevées, les clients ont besoin de solutions de refroidissement liquide qui s'adaptent à leurs stratégies de déploiement uniques, qu'il s'agisse de rénover un environnement existant ou de faire évoluer une nouvelle construction, » a déclaré Sam Bainborough, Vice-Président de l’activité thermique EMEA chez Vertiv. « La gamme Vertiv CoolChip CDU offre des solutions flexibles et évolutives qui simplifient le déploiement et soutiennent la croissance à long terme. En réduisant la complexité d'intégration et en s'adaptant à un large éventail d’environnements de data centers, ces CDU aident les organisations à évoluer vers le refroidissement liquide plus efficacement. »

Les nouveaux modèles sont conçus pour s’adapter aux environnements de data centers en rénovation ou nouveaux, avec des modèles comprenant des configurations en rack et en rangée, ainsi que des technologies de refroidissement liquide-air et liquide-liquide. Les systèmes innovants offrent une approche flexible et évolutive pour répondre aux demandes croissantes de puissance tout en accélérant l'adoption du refroidissement liquide.

La gamme Vertiv CoolChip CDU fait partie de l’offre complète de refroidissement liquide de Vertiv et du portefeuille plus large Vertiv™ 360AI d'alimentation, de refroidissement et de services qui résolvent les défis complexes du déploiement de l'IA. Soutenu par les Vertiv™ Liquid Cooling Services, une offre globale de bout en bout qui prend en charge la conception, l'installation, la mise en service, la gestion des fluides et la maintenance, le portefeuille de refroidissement liquide s'adapte à une large variété de scénarios allant de la rénovation d'installations existantes à la mise à l'échelle de clusters d'IA et de HPC à haute densité dans de nouvelles constructions.

Vertiv™ CoolChip CDU 70 est une unité de distribution de liquide de refroidissement liquide-air en rangée qui permet une entrée rapide et économique dans le refroidissement liquide pour les data centers rénovent des environnements existants ou qui déploient une nouvelle infrastructure. Conçu pour utiliser l'infrastructure thermique existante, ce CDU liquide-air est idéal pour les installations souhaitant déployer une capacité de refroidissement liquide sans recourir à des changements majeurs d'infrastructure. Le système fournit jusqu'à 70 kW de puissance frigorifique et est conçu pour l'agilité et l'évolutivité, aidant à réduire la complexité du réseau de fluide secondaire et l'encombrement de l'infrastructure. Son contrôleur intégré prend en charge la surveillance en temps réel, le contrôle de groupe et la communication d'unité à unité, pour une performance thermique coordonnée, une gestion simplifiée et une mise à l'échelle efficace sur plusieurs racks.

Vertiv™ CoolChip CDU 100 fournit des performances puissantes de refroidissement liquide-liquide en rack, offrant aux data centers une solution sécurisée et peu encombrante pour les charges de travail à haute densité. Idéal pour les opérateurs souhaitant introduire ou étendre les déploiements de refroidissement liquide un rack à la fois, soutenant une croissance incrémentale ou des programmes pilotes d'IA sans nécessiter de changements d'infrastructure à grande échelle. Avec 100 kW de puissance frigorifique dans un format 4U et un échangeur de chaleur à grande surface conçu pour de faibles températures de pincement, le Vertiv CoolChip CDU 100 permet un transfert de chaleur optimal. Un contrôleur intégré fournit des capacités de surveillance et de contrôle pour rationaliser les opérations et améliorer la visibilité. La filtration intégrée et le contrôle précis de la température à ±1°C aident à maintenir la qualité du fluide et la stabilité thermique, tandis que la séparation physique des boucles d'installation et informatiques soutient une gestion du système sécurisée et efficace dans des environnements critiques.

Vertiv™ CoolChip CDU 600 est un modèle liquide-liquide en rangée fournissant une puissance de refroidissement liquide robuste et évolutive pour les déploiements IA et HPC à haute densité. Le système de 600 kW est conçu pour répondre aux exigences des environnements hyperscale et colocation, prenant en charge les configurations en rangée et s'intégrant facilement dans les installations à faux-plancher ou rétrofit. Sa conception, incluant des connexions de tuyauterie par le haut ou par le bas et des manifolds internes disponibles, rationalise la planification de l'infrastructure et accélère la mise en œuvre. Grâce à des pompes redondantes, une surveillance avancée de la température et de la qualité du fluide et une approche flexible du déploiement, le Vertiv CoolChip CDU 600 offre fiabilité, visibilité et performance aux clients évoluant vers le refroidissement liquide dans des environnements informatiques plus larges.          

Pour plus d'informations sur la gamme Vertiv™ CoolChip CDU ou le portefeuille de bout-en-bout de solutions avancées de gestion thermique et d’alimentation électrique de Vertiv, visitez Vertiv.com.

À propos de Vertiv

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.

Contact presse Vertiv :

Agence Yucatan

Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T : 01 53 63 27 27
E : vertiv@yucatan.fr

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation