Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Vertiv présente une ASI compacte à haute densité de puissance pour les grands data centers et autres applications critiques

Le système Vertiv™ PowerUPS 9000 UPS offre une protection électrique à haut rendement énergétique, évolutive et fiable pour les environnements à espace restreint.

Paris [04 décembre 2024] Vertiv (NYSE: VRT), fournisseur mondial de solutions d'infrastructure numérique critique et de continuité, a présenté aujourd'hui Vertiv™ PowerUPS 9000, un système d'alimentation sans interruption (ASI) à haut rendement énergétique et à haute densité de puissance avec un encombrement réduit. Ce système est conçu pour prendre en charge les applications informatiques allant de l’informatique classique aux applications à haute densité. Il est disponible dans le monde entier en modèles UL et CE, de 250 à 1 250 kW par unité.

Le Vertiv PowerUPS 9000 est conçu pour une haute densité de puissance, ainsi qu'une efficacité en double conversion supérieure allant jusqu'à 97,5 %. Le système permet une installation rapide et facile, avec une entrée de câble par le haut ou par le bas, ainsi que des options de protection contre les retours de tension et un kit de mise à la terre qui sont intégrées dans le système sans nécessiter d'espace supplémentaire ou d'installation sur site. Les unités peuvent être déployées n'importe où dans le monde, ce qui réduit les risques d’incohérences en matière d'approvisionnement et de service, les retards de livraison et les pannes.

« L'onduleur Vertiv PowerUPS 9000 est conçu pour optimiser la fiabilité et l'efficacité ainsi que pour minimiser l'encombrement et la complexité », déclare Giovanni Zanei, vice-président, Grande Puissance chez Vertiv. « Grâce à sa structure modulaire et à sa densité de puissance supérieure, il offrira une protection électrique efficace et fiable que les clients des data centers recherchent pour protéger à la fois les applications traditionnelles et mixtes d’IA . »

Le Vertiv PowerUPS 9000 est l’ASI Vertiv la plus efficace dans sa catégorie de produits, avec un encombrement physique 32 % inférieur à celui des générations précédentes. Il est compatible avec l'armoire batteries au lithium Vertiv™ EnergyCore, ainsi qu'avec d'autres technologies de batteries, notamment les batteries au plomb étanche (VRLA) et nickel-zinc.

Des commandes dédiées et séparées, ainsi que des cartes de communication et de contrôle doubles et remplaçables à chaud, permettent à chaque module de puissance de fonctionner indépendamment. En cas de défaillance, le module concerné peut s'isoler, protégeant ainsi les autres modules et permettant un fonctionnement continu. Le commutateur de bypass statique à semi-conducteurs à fonctionnement continu optimise la ligne de bypass, et le système est entièrement entretenu et remplaçable à chaud, ce qui signifie que la maintenance et les mises à niveau peuvent être effectuées sans temps d'arrêt.

Le Vertiv™ PowerUPS 9000 peut être activé avec Vertiv™ Next Predict, une stratégie de maintenance préventive avec une surveillance avancée, des analyses de l’état basées sur les données et des informations qui optimisent les opérations du site. En exploitant l'IA et les algorithmes d'apprentissage automatique pour surveiller les conditions réelles des équipements et mesurer leur état, Vertiv offre une solution complète pour une performance et une pérennité optimales des équipements.

Dans les laboratoires de tests de Vertiv, les ingénieurs de Vertiv ont soumis le Vertiv PowerUPS 9000 à des tests approfondis de validation technique (EVT) et de validation de conception (DVT) dans un large éventail de conditions opérationnelles afin de confirmer ses performances et sa fiabilité dans des scénarios réels. Il a également été soumis à des tests supplémentaires d'environnement, de performance et de corner case - y compris la protection contre les débris, les tests structurels d'intégrité sismique et de durabilité, et les tests de surtension et de sous-tension - qui ont simulé les conditions extrêmes auxquelles le système peut être confronté.

Pour plus d’informations sur le Vertiv PowerUPS 9000 et sur l'ensemble de la gamme de solutions d'alimentation pour data centers de Vertiv sont disponibles sur Vertiv.com.

À propos de Vertiv :

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com. 

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire. 

Contact presse Vertiv :

Agence Yucatan
Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T : 01 53 63 27 27
E : vertiv@yucatan.fr

Articles associés

Vertiv™ AI Hub Image

Campagne

Vertiv™ AI Hub
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation