Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Systèmes d’énergie NetSure HVDC

Les systèmes d’énergie haute tension NetSure HVDC améliorent le rendement et la fiabilité dans les sites de datacenter et télécoms principaux en minimisant le nombre d’étapes de conversion AC/DC. La conception modulaire de la plate-forme NetSure HVDC permet une flexibilité de configuration de site et un développement évolutif pour éviter le risque de voir des capacités non exploitées.

Obtenir la brochure
Avantages clés
Free up floor space near IT and telecom gear Transition to HVDC power while supporting critical AC and -48 VDC loads Use 10 times less copper cabling than -48 VDC Reduce energy losses on site with less AC to DC conversions
Adapté aux applications suivantes:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Telecom

Cette gamme efficace et fiable de systèmes d’alimentation AC vers DC pour les applications d’alimentation HVDC critiques combine les avantages éprouvés de l’alimentation 48 V DC (modularité, évolutivité, facilité d’intégration) avec les avantages en termes d’économie de câbles et d’installation d’une distribution de tension plus élevée.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
NetSure HVT EO2 CA1
150 kW   375 A   400 VDC   380 VAC / 480 VAC   Cabinet  
NetSure HVT EO2 CN1
360 kW   900 A   400 VDC   380 VAC / 480 VAC   Cabinet  

Avantages

Atteignez vos objectifs de développement durable et économisez de l’énergie en minimisant les étapes de conversion AC/DC grâce au système d’énergie DC haute tension (HVDC) Réduisez considérablement les coûts de câblage et d’installation en distribuant l’énergie à haute tension DC par rapport au 48V DC Libérez de l’espace au sol près de la charge en fournissant une alimentation de secours à distance à votre infrastructure HVDC Minimisez les dépenses d’investissement (CapEx) en développant la capacité d’alimentation de manière évolutive pour répondre aux besoins en énergie de votre site

Caractéristiques

Densité de puissance plus élevée et faible encombrement Sûr et fiable avec des alarmes pour les défauts d’isolation et de mise à la terre Surveillance et contrôle au niveau local via un écran tactile couleur de 7pouces Surveillance à distance en temps réel via TCP/IP, SNMP et les principaux navigateurs Web conception parallèle spécifique pour extension de la capacité
PARTENAIRES
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation