Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Modèle Produit

NetSure Lithium Battery

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunication

Avantages

Profitez d’un fonctionnement sans entretien et de remplacements moins fréquents. Déployez des batteries en toute confiance dans des applications sensibles au poids telles que des toits. Optimisez les configurations d’équipement et de baie sans aucun problème de dégazage et avec des empreintes de densité énergétique élevée.

Caractéristiques

Évolutivité des besoins de stockage d’énergie jusqu’à plus de 100 kWh Stockage d’énergie petit et compact Charges de faible poids pour les installations de site central et en toiture Surveillance à distance disponible avec l’unité de contrôle NetSure™ (NCU)

NetSure Lithium Battery
Entrée
Equipment Dimensions (H x W x D)
158 mm x 440 mm x 466 mm
Sortie
Output Voltage, Operational
44.8 to 57.6 VDC
Caractéristiques physiques
Poids (kg)
35 kg
Hauteur (mm)
158 mm
Largeur (mm)
440 mm
Profondeur (mm)
466 mm
Brochures et fiche produit

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation