Vertiv PowerIT PDU en rack Commuté
Les PDU en rack Contrôlés Vertiv fournissent une visibilité essentielle sur l’alimentation électrique des équipements IT critiques, au niveau du rack et via un accès à distance, avec la possibilité d’activer, désactiver ou redémarrer chaque prise. Les rPDU Contrôlés sont disponibles dans différentes configurations électriques et modèles de prise.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Construction et ingénierie
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Fabrication
- Défense, aéronautique et missiles
- Production d’énergie
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
- Services professionnels
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
Vertiv PowerIT PDU en rack Commuté
Les PDU en rack Contrôlés Vertiv fournissent une visibilité essentielle sur l’alimentation électrique des équipements IT critiques, au niveau du rack et via un accès à distance, avec la possibilité d’activer, désactiver ou redémarrer chaque prise. Les rPDU Contrôlés sont disponibles dans différentes configurations électriques et modèles de prise.
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Construction et ingénierie
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Fabrication
- Défense, aéronautique et missiles
- Production d’énergie
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
- Services professionnels
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
Caractéristiques
Le PDU Contrôlé permet une mesure en temps réel de la consommation d'énergie et envoie des alertes via Email SNMP (tension, puissance réelle, puissance apparente, facteur de puissance, ampérage, kilowattheures du rack) et via une interface web sécurisée, ainsi qu’un contrôle à distance des sorties. Le PDU fournit des indications précieuses qui permettent à l’utilisateur d’équilibrer les charges, d’évaluer les tendances de consommation, et de garantir une disponibilité optimale.
|
VP5U60A0
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63A | 2P + E (IP44) | 240V | (36) Combination Outlet C13/C19 | Vertical | 3.5 | 2.6 | 19 | |
| Voir plus d’informations produits | ||||||||
|
VP5U60A1
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (48) Combination Outlet C13/C20 | Vertical | 3.8 | 3 | 25 | |
| Voir plus d’informations produits | ||||||||
|
VP5U60A2
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (36) Combination Outlet C13/C21 | Vertical | 3.8 | 3 | 22 | |
| Voir plus d’informations produits | ||||||||
|
VP5U60A3
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (24) Combination Outlet C13/C21 | Vertical | 2 | 2.6 | 22 | |
| Voir plus d’informations produits | ||||||||
|
VP5U62A0
|
||||||||
| 63A | 2P + E (IP44) | 240V | (24) Combination Outlet C13/C19 | Horizontal | 3.48 | 17.12 | 12 | 20 |
| Voir plus d’informations produits | ||||||||
|
VP5U62A2
|
||||||||
| 63A | 3P + E (IP44) | 240V | (24) Combination Outlet C13/C20 | Horizontal | 3.48 | 17.12 | 12 | 22 |
| Voir plus d’informations produits | ||||||||
|
VP5UA0A0
|
||||||||
| 80A | Hardwired Input | 240/415V WYE | (36) Combination Outlet C13/C19 | Vertical | 3.8 | 3 | 22 | |
| Voir plus d’informations produits | ||||||||
|
VP7U60A0
|
||||||||
| 63A | 2P + E (IP44) | 240V | (36) Combination Outlet C13/C19 | Vertical | 3.5 | 19 | ||
| Voir plus d’informations produits | ||||||||
|
VP7U60A2
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (36) Combination Outlet C13/C21 | Vertical | 3.8 | 3 | 22 | |
| Voir plus d’informations produits | ||||||||
|
VP7U60A3
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (24) Combination Outlet C13/C21 | Vertical | 3.48 | 17.12 | 12 | 22 |
| Voir plus d’informations produits | ||||||||
|
VP7U62A0
|
||||||||
| 63A | 2P + E (IP44) | 240V | (24) Combination Outlet C13/C19 | Horizontal | 3.48 | 17.12 | 12 | 20 |
| Voir plus d’informations produits | ||||||||
|
VP7U62A2
|
||||||||
| 63A | 3P + E (IP44) | 240V | (24) Combination Outlet C13/C20 | Horizontal | 3.48 | 17.12 | 22 | |
| Voir plus d’informations produits | ||||||||
|
VP7UA0A0
|
||||||||
| 80A | Hardwired Input | 240/415V WYE | (36) Combination Outlet C13/C19 | Vertical | 3.8 | 3 | 22 | |
| Voir plus d’informations produits |
Avantages
Caractéristiques
- Reimagining Rack PDUs Through Modular Design White Paper
- Powering the Cloud, Using Intelligent rPDUs to Prevent the Storms of Downtime - White Paper
- Leveraging Smartphones for Improved Operations in the Data Center - White Paper
- Avoid the Meltdown - Your rPDU is High Temperature Rated, but Are the Components
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.