Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Onduleur Vertiv™ Edge Lithium-Ion, 1 500-3 000 VA

L’onduleur Vertiv Edge Lithium-Ion Line Interactive offre le conditionnement de l’alimentation et une autonomie batterie pour le matériel IT vital (serveurs et matériel réseau) assurant la protection de vos applications critiques en cas de panne de courant imprévue ou de surtension inédite. Cet onduleur protège contre une large plage de fluctuations de tension, passe automatiquement à la batterie de secours en cas de panne de courant, et offre un facteur de puissance en sortie de 0,9 avec un temps de transfert inférieur à 6 ms, pour garantir la protection de vos équipements les plus critiques.

Obtenir la brochure Runtime Tool
Avantages clés
​Achieve the lowest total cost of ownership over the lifetime of the UPS with fewer battery replacements and up to 10 years of useable life with Lithium Ion batteries.
Hot-swappable user replaceable batteries increase the useable life of the UPS by allowing you to easily replace the batteries without disrupting power to connected equipment.
Internal batteries offer industry-leading runtime (up to 10 minutes at full load) to protect critical equipment during an unexpected power loss.
Adapté aux applications suivantes:
  • Enseignement
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Government
  • Banking
  • Financial and Insurance
Garantie: Garantie standard de 5 ans pour les composants électroniques et les batteries

L’onduleur Vertiv Edge Lithium Ion existe en configuration rack et tour, et les modèles sont disponibles en 1 500 VA, 2 200 VA et 3 000 VA.

Avantages

Garantie standard de 5ans pour l’onduleur et les batteries

Caractéristiques

Le facteur de puissance en sortie de 0,9fournit plus de puissance utilisable, économisant ainsi de l’espace et des coûts. Rendement élevé, jusqu’à 98% en mode de fonctionnement normal, pour réaliser des économies d’énergie Affichage LCD graphique couleur Format rack 2U/tour flexible Jusqu’à sept prises de sorties alimentées par batterie Prises de sorties programmables pour optimiser la durée d’autonomie des batteries Batteries internes remplaçables à chaud et par l’utilisateur Disjoncteur d’entrée pour une protection supplémentaire de la charge dans le cas de défaillances plus graves Capacité d’arrêt d’urgence à distance via le port EPO Communications USB pour la surveillance et la gestion de l’état de l’onduleur Carte de communication en option Liebert® IntelliSlot™ IS-UNITY pour la surveillance et le contrôle à distance.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation