Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Onduleur Vertiv™ Edge

Vertiv™ Edge est une famille d’onduleurs line interactive sinusoïdale hautement fiable, efficace, gérable et flexible, avec des modèles allant de 500 VA à 3 000 VA en configuration mini-tour, 1U, 2U, 3U, rack/tour ou rack (selon le modèle). Avec un facteur de puissance élevé de 0,9, des prises de sortie contrôlables et des autonomies étendues en option, Vertiv Edge est le bon choix pour la protection des équipements serveur et réseau, dans les applications IT distribuées et Edge.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Vertiv Edge Accessories
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garantie: Garantie standard de 3 ans pour les composants électroniques et les batteries
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
Runtime Tool
Get detailed runtime information for various load levels
UPS/Battery Services
Explore options to maintain Liebert GXT, Edge, RT+ and PSI UPS

Aujourd’hui, les datacenters distribués et de périphérie ne sont pas moins importants pour la réussite commerciale que les grands datacenters centralisés, étant donné leur rôle dans l’Internet des objets, le cloud computing et d’autres applications cruciales. Les systèmes de serveur, de réseau et de stockage dans les datacenters de périphérie méritent donc un niveau de protection électrique similaire à celui des infrastructures de datacenter traditionnelles. La gamme d’onduleurs line interactive Vertiv™ Edge est destinée aux applications IT distribuées et edge qui nécessitent une protection électrique fiable et efficace pour les équipements serveur et réseau. Les onduleurs Edge prennent en charge jusqu’à 6 armoires batteries externes (EBC), offrant ainsi plus d’autonomie à pleine charge que les onduleurs concurrents équivalents. Les onduleurs Edge sont également faciles à gérer. Les fonctions de détection automatique rendent les EBC faciles à ajouter et à configurer, tandis qu’un écran LCD graphique coloré permet une gestion facile et intuitive sur site. Le support SNMP en option est disponible et Vertiv Edge est compatible avec le logiciel gratuit Vertiv™ Power Insight, pour une gestion à distance permettant aux utilisateurs d’obtenir des informations sur l’état, la configuration, les paramètres des onduleurs et plus encore, où qu’ils soient, via un navigateur Web. Une garantie standard de 3 ans pour les composants électroniques et les batteries protège votre investissement d’onduleur.

Avantages

Haute efficacité: maximisez la puissance des charges informatiques, réalisez des économies d’énergie sur toute la durée de vie Large gamme de facteurs de forme et options d’installation flexibles Fonctions avancées de protection de la batterie et d’optimisation de l’autonomie Batteries internes remplaçables à chaud – moins de temps d’arrêt Résiste à des températures de fonctionnement plus élevées Bas niveau sonore Fonctionnalités de gestion et de surveillance à distance

Caractéristiques

Facteur de puissance de sortie élevé (0,9) assurant une puissance plus active, pour protéger des charges plus importantes Rendement élevé, jusqu’à 98% en mode de fonctionnement normal, pour réaliser des économies d’énergie Facteurs de forme 1U, 2U, 3U, tour, rack/tour, avec des puissances nominales de 500VA à 3000VA, pour répondre à un large éventail de besoins en alimentation Protection AVR avancée avec 2x boost et 1x buck pour protéger la batterie en lissant les pics, les variations et les baisses de tension Écran LCD graphique couleur Ajoutez jusqu’à 6 armoires batteries externes pour une durée d’autonomie plus longue Armoires batteries externes avec détection automatique Modèle rack/tour 3Kva peu profond pour une installation flexible Fonction «verte» configurable: en mode batterie avec de petites charges, l’onduleur s’éteint automatiquement pour protéger les batteries, et optimiser les économies d’énergie Prises de sorties programmables pour désactiver les charges non critiques, optimiser l’autonomie de la batterie Températures de fonctionnement élevées: jusqu’à 40°C à pleine puissance et jusqu’à 60°C à température ambiante (déclassement appliqué) Disjoncteur d’entrée pour une protection supplémentaire de la charge dans le cas de défaillances plus graves Contrôle intelligent de la vitesse du ventilateur pour réduire le bruit audible Accédez à distance via l’interface réseau ou la connexion série, afin de surveiller la consommation d’énergie et de configurer les notifications d’alerte définies par l’utilisateur pour éviter les temps d’arrêt. Prolonger la durée de vie de la batterie grâce à une protection contre les décharges profondes

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation