Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Onduleur Vertiv™ Liebert® GXT RT+

Le facteur de puissance en sortie élevé (0,9) de l’onduleur Liebert® GXT RT+ monophasé offre une protection haute performance aux appareils connectés, le tout pour une large plage de tensions d'entrée.

GXT RT+ Accessories Obtenir la brochure RUNTIME TOOL
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Avantages clés
La flexibilité d’installation, le facteur de puissance de sortie élevé et le fonctionnement économe en énergie en font une solution d’onduleur abordable pour une protection haute performance.
Plusieurs options de surveillance et une conception compacte en font l’onduleur idéal pour les déploiements de réseau edge ou à espace restreint.
Le rendement élevé allant jusqu’à 95% permet de réaliser des économies d’énergie et de réduire le coût total de possession (TCO).
 
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Enseignement
  • Incendie / Alarme / Sécurité
  • Administration
  • Santé
  • Fabrication
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
  • Transport
Garantie: Garantie produit standard de 24 mois
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
UPS/Battery Services
Explore options to maintain Liebert GXT, Edge, RT+ and PSI UPS

Dotée d'une technologie on line avec deux étapes de conversion de puissance, l'onduleur Liebert GXT RT+ dispose d’un facteur de puissance en sortie de 0,9, supérieur à la majorité des modèles concurrents comparables. Les tensions d'entrée pour les appareils connectés s’étendent sur une plage de 120 à 300 V AC. Le format rack/tour flexible est équipé d’un écran à cristaux liquides (LCD) convivial qui fournit des informations complètes de configuration et d’état de l’onduleur, en un coup d’oeil. La conception de chargeur batterie intelligente de l’appareil, le mode de fonctionnement ÉCO, favorise une efficacité allant jusqu’à 95% pour un coût total de possession (TCO) attractif. De plus, l'onduleur dispose d’une fonctionnalité d'armoire batterie externe pour des autonomies évolutives et ses connexions série permettent un accès à distance aux options de surveillance de la consommation d'énergie.

Avantages

Onduleur essentiel pour une protection haute performance
Flexible et évolutif
Une plus grande puissance active permet de connecter davantage de charges pour économiser de l’espace et réduire les coûts
Sélection et déploiement simplifiés de l’onduleur
Durée d’autonomie prolongée en cas de défaillance de l’alimentation principale
Économies d’énergie et TCO réduit
Installation et configuration faciles avec état de l'onduleur en un coup d'œil
Disponibilité améliorée lors des principales fluctuations de l’alimentation secteur

Caractéristiques

Technologie double conversion on line
Facteur de puissance en sortie élevé de 0,9
Conception compacte et flexible avec options de montage en rack ou tour
Compatibilité avec armoire batterie externe
Fonctionnement en mode ÉCO à rendement élevé
Écran LCD convivial
Conception intelligente du chargeur batterie
Fonctionnement avec large plage de tensions d’entrée

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation