Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Vertiv™ NetSure™ Série M

Une solution d’armoire Outdoor robuste et économe en énergie pour les équipements radio et IT Edge 5G qui fournit une alimentation électrique à haut rendement et particulièrement fiable, avec batterie de secours. Vertiv™ NetSure™ Série M accroît la puissance frigorifique pour les équipements 5G avec un contrôle de l’humidité en instance de brevet soutenu par des solutions de ventilateurs filtres écoénergétiques, une ventilation améliorée des batteries et la compatibilité avec les batteries lithium-ion.

Obtenir la brochure Infographics
Avantages clés
Garantissez une alimentation de secours efficace pour votre réseau 5G en disposant d’une alimentation constante
Refroidissez et protégez l’électronique de votre réseau dans diverses conditions
Optimisez la température et l’humidité grâce à la technologie Intelligent Climate Control (ICC)
Ajustez les niveaux sonores pour les environnements urbains, ruraux ou protégés
Utilisez des batteries lithium-ion ou plomb étanche
Soutenez durablement votre site relié au réseau ou sans raccordement au réseau avec de l’énergie solaire.
Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunication

Les armoires Vertiv™ NetSure™ Série M sont spécialement conçues pour les réseaux d’accès sans fil pour lesquels la densité de puissance, la rentabilité et la rapidité de mise sur le marché sont essentielles. Les parois en simple peau aluzinc isolées extrêmement durables résistent aux environnements les plus difficiles, notamment aux fortes pluies, au vent, à la poussière, à la foudre et aux perturbations électromagnétiques. Les multiples options de refroidissement comprennent ventilateurs filtres, climatiseurs, échangeurs de chaleur et systèmes de refroidissement thermoélectriques intégrés à la porte. Les armoires Vertiv™ NetSure™ Série M sont livrées précâblées, testées en usine et entièrement intégrées pour un déploiement rapide.

Avantages

Garantissez un déploiement uniforme des équipements sur l’ensemble de votre réseau en utilisant l’une des trois tailles d’armoire standard.
Profitez d’une flexibilité inégalée grâce à une vaste gamme d’options d’armoires, d’accessoires, de distribution AC/DC, de parafoudres et de batteries.
Optimisez le rendement énergétique en faisant correspondre les charges thermiques de site spécifiques à une large plage de systèmes de refroidissement.
Déployez en toute confiance votre réseau dans n’importe quelle région avec des armoires répondant à un vaste ensemble de normes internationales et qui sont en mesure de fonctionner dans des conditions environnementales difficiles.

Caractéristiques

Plateforme d’armoire standardisée avec options modulaires prédéfinies
Dispose du système d’énergie DC NetSure 5100 avec l’unité de contrôle NetSure
La technologie Intelligent Climate Control (ICC) ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs en fonction des niveaux d’humidité internes.
Solutions de ventilateurs filtres, de climatiseur et d’échangeur thermique disponibles pour la gestion de la climatisation
Accepte une grande variété d’options de batteries lithium-ion et plomb étanche
Conforme aux normes internationales, notamment ETS 300 753 classe 4.1E pour la protection contre le bruit ambiant
PARTENAIRES
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation