Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Modèle Produit

Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager

Le Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager est un dispositif conçu pour gérer l’infrastructure IT et repose sur une architecture commune sécurisée pouvant évoluer de l’entreprise au Edge.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Avantages clés
L’expérience KVM la plus rapide et la plus riche en fonctionnalités en un seul dispositif
Une architecture entièrement numérique pour des déploiements flexibles et évolutifs
La Gestion la plus exhaustive des dispositifs IT
Une technologie fiable et sécurisée supportant plus de 100 utilisateurs simultanés
Une architecture commune basée sur des normes, des plate-formes et des API ouvertes 
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Fabrication
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
  • Transport
Garantie: 2 ans de garantie standard

Avantages

Réduisez les coûts grâce à la consolidation IP, le PoE et l’automatisation via les API
Améliorez l’évolutivité avec la prise en charge d’appareils variés et d’un nombre supérieur de sessions à distance
Plate-forme fiable pour répondre à vos exigences de sécurité, de fiabilité et de bande passante élevée
Prise en charge de plus d’une centaine d’utilisateurs simultanés sur une plate-forme unique 

Caractéristiques

Dispositif de gestion de rack de qualité professionnelle
HTML5 Viewer pour les sessions KVM
Découverte des éléments de la solution ADX : SP, KVM IP
Gérez les processeurs de service localement
Interface HTML5 Web intégrée
Non bloquant, hautement évolutif  

Vertiv™ Avocent® ADX Platform repose sur une architecture commune sécurisée qui s’intègre et s’adapte de manière transparente pour créer une plateforme de gestion IT ouverte et flexible, allant des configurations Entreprise aux configurations Edge. Avocent ADX Platform offre les meilleures performances, agilité et sécurité, et permet l’automatisation, la gestion, la surveillance et le contrôle de l’ensemble de vos appareils comme aucune autre solution sur le marché. Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform permet aux utilisateurs de gérer les processeurs de service, les machines virtuelles, les modules KVM IP ainsi que les dispositifs d’accès à distance. Elle fournit également une capacité de mise à jour centralisée des firmwares des appareils IT et limite ainsi les risques de sécurité. Avec Avocent ADX MP1000, les utilisateurs peuvent automatiser les déploiements et les tâches de configuration avec des API. Le Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 utilise une seule adresse IP pour accéder aux appareils, réduit les coûts d’alimentation et de câblage avec la PoE et peut offrir plus de 100 sessions utilisateur sans besoin de matériel supplémentaire. Avec l’Avocent® ADX RM1048, vous pouvez connecter divers appareils IT pour un accès au niveau rack et configurer la bande passante nécessaire afin de répondre à votre demande numérique. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM fournit un KVM 4K distant avec une synchronisation de souris rapide et précise et un chiffrement de bout en bout de l’ensemble du trafic. Il fournit également des adaptateurs HDMI, DP, MiniDP ainsi que l’USB-C natif pour une connectivité plug and play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM optimise l’expérience utilisateur pour une faible bande passante, et permet le partage de session pour la résolution des problèmes IT.

Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
Physical Characteristics
Poids (kg)
16.91 lbs
Poids (kg)
7.67 kgs
Hauteur (mm)
1.72 in
Hauteur (mm)
43.7 mm
Largeur (mm)
17.24 in
Largeur (mm)
438 mm
Profondeur (mm)
17.4 in
Profondeur (mm)
442 mm

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation