Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Liebert IntelliSlot Unity Communications Cards

Provides Web access, environmental sensor data, and third-party customer protocols for Vertiv equipment. The cards employ Ethernet and RS-485 networks to monitor and manage a wide range of operating parameters, alarms and notifications. Provides a communication interface to Trellis, LIFE Services, Liebert Nform, and third-party building and network management applications.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Santé
  • Administration
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
Garantie: Thirteen month limited warranty from date of shipment

Liebert IntelliSlot Unity Communications Interface Card provides Trellis, LIFE Services and Liebert Nform enablement as well as Web access, environmental sensor data, and third-party customer protocols for Vertiv equipment. The cards employ Ethernet and RS-485 networks to monitor and manage a wide range of operating parameters, alarms and notifications.

Liebert IntelliSlot Unity Communications Interface Card provides Trellis, LIFE Services and Liebert Nform enablement as well as Web access, environmental sensor data, and third-party customer protocols for Vertiv equipment. The cards employ Ethernet and RS-485 networks to monitor and manage a wide range of operating parameters, alarms and notifications.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
Vertiv™ Liebert® IS-Unity Communications Card
Unity Communication Cards   IntelliSlot Port in device   Web (HTTP/HTTPS)   7 to 12VDC; 3.6W maximum power consumption   RJ-45 10/100 Ethernet, RJ-45 RS-485, RJ-45 Sensor   1.45   2.97   5.2   0.4  

Avantages

Flexibility
Allows systems to be viewed from the network via browsers and popular protocols
Connects to Ethernet or 485 Serial networks, or both
Multiple third-party protocols (SNMP v1/v2c/v3, BACnet IP/MSTP, Modbus TCP/RTU, YDN23) from a single card
Environmental support using Liebert SN Sensors - Temperature, Humidity, Leak Detection, Doors, Contact Closures
Supports a variety of Vertiv software tools and services
Security
HTTPS message and Web Access encryption
SNMP v3 with installable certificates  

Caractéristiques

Provides Web access to the installed device via popular web browsers - Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, and Safari (MacBook and iPad)
Provides alarm notifications ia eMail and text messaging
Supports envinronmental monitoring via Liebert SN Sensors
Third-party protocols (Modbus TCP/RTU, BACnet IP/MSTP, SNMP v1/v2c/v3, and YDN23) are supported for building and network management applications 
Enables Vertiv software tools and services, including Trellis, Liebert Nform, and LIFE Services  

Foire aux questions (FAQ)

Q
Can I obtain a list of the supported SNMP Traps and parameters from the card?
A
Yes, once SNMP is enabled on the card the SNMP data available from the managed device is available on the Download menu display from the managed device tab. Consult the User Manual for more details.
Q
How many SNMP Trap targets can I configure in the Liebert IntelliSlot Unity Card?
A
20
Q
Can I obtain a list of the supported Modbus and BACnet data from the card?
A
Yes, once Modbus and/or BACnet is enabled on the card the enabled protocol data available from the managed device is available on the Download menu display from the managed device tab. Consult the User Manual for more details.
Q
Is the Liebert IntelliSlot Unity Card hot-swappable?
A
Yes, you will not be required to shutdown your equipment to install this card.
Q
What Vertiv products are supported by the IS-UNITY-DP and IS-UNITY-LIFE cards?
A
Most UPS and Thermal Management products - see the Unity User Manual for the complete list.
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation