Échangeur de chaleur en matériau composite composite Vertiv™ Liebert® EFC, Solution de Freecooling par évaporation indirecte
Ce système inclut une technologie d’échange de chaleur indirect air/air et de refroidissement par évaporation, le tout dans un ensemble compact. L’échangeur de chaleur composite Liebert® EFC est capable de réduire les températures de l’air en s’appuyant sur le principe du refroidissement par évaporation, avec le nouvel échangeur de chaleur en matériau composite conçu pour les applications des datacenters, il offre un plus grand rendement ainsi qu’une robustesse et une fiabilité accrues. Grâce à cette technologie, Liebert EFC peut ainsi atteindre des niveaux pPUE de 1,05 pour une efficacité énergétique optimale et des coûts de fonctionnement réduits.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
Échangeur de chaleur en matériau composite composite Vertiv™ Liebert® EFC, Solution de Freecooling par évaporation indirecte
Ce système inclut une technologie d’échange de chaleur indirect air/air et de refroidissement par évaporation, le tout dans un ensemble compact. L’échangeur de chaleur composite Liebert® EFC est capable de réduire les températures de l’air en s’appuyant sur le principe du refroidissement par évaporation, avec le nouvel échangeur de chaleur en matériau composite conçu pour les applications des datacenters, il offre un plus grand rendement ainsi qu’une robustesse et une fiabilité accrues. Grâce à cette technologie, Liebert EFC peut ainsi atteindre des niveaux pPUE de 1,05 pour une efficacité énergétique optimale et des coûts de fonctionnement réduits.
Caractéristiques
Unité freecooling indirect à air avec échangeur évaporatif, équipé des technologies industrielles les plus avancées, y compris la technologie d’échange de chaleur indirect air/air et de refroidissement par évaporation, le tout dans un ensemble compact, pour une efficacité énergétique maximale et des coûts de fonctionnement réduits.
Avantages
Caractéristiques
| Models | Normal Cooling Capacity (kW) | Max Dry Bulb - Only dry mode3 (°C) | Max Wet Bulb - Only Evaporative Effect3 (°C) | Max Wet Bulb - Evaporative + DX Effect3 (°C) | Height | Width | Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC 250 |
225 |
15.4 |
19.8 |
29.3 |
4700 |
3650 |
2500 |
EFC 320 |
265 |
15.6 |
19.5 |
28.6 |
4700 |
3650 |
2900 |
EFC 300 |
300 |
18.7 |
21.0 |
28.6 |
4700 |
4500 |
2900 |
EFC 400 |
400 |
13.9 |
19.9 |
29.1 |
4700 |
3650 |
3400 |
EFC 440 |
400 |
17.0 |
19.9 |
31.0 |
4600 |
4620 |
3400 |