Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Vertiv™ Liebert® EFC à faible PRG - L’unité de freecooling par évaporation indirecte nouvelle génération De 100 à 450 kW

Vertiv™ Liebert® EFC avec réfrigérant à faible PRG est l’unité de freecooling par évaporation indirecte de nouvelle génération conçue pour refroidir les applications de data center en tenant compte de l’avenir. Il combine les capacités de l’échange thermique indirect air-air et les principes de refroidissement par évaporation dans une seule unité. Ensemble, grâce au nouvel échangeur thermique composite, la nouvelle technologie inverter avec R454B à faible PRG, le système d’évaporation à plusieurs étapes, la nouvelle fonctionnalité de contrôle prioritaire à détente directe (DX) et les modes mixtes prioritaires humide et DX, il offre une efficacité encore plus élevé, garantit la conformité avec les principales restrictions et réglementations dans le monde pour les prochaines années et représente une solution clé en main pour un déploiement rapide facilitant l’évolutivité et la facilité d’entretien. Grâce à cette technologie de pointe brevetée, le Liebert® EFC peut ainsi réaliser des niveaux pPUE de 1.05 permettant aux propriétaires de data centers d’atteindre une efficacité énergétique optimale, tout en minimisant leurs coûts d’exploitation.

Obtenir la brochure
Avantages clés
solution innovante, échangeur thermique à plaque de polymère breveté, atteindre un pPUE aussi faible que 1.05
Système d’évaporation en plusieurs étapes et nouvelle fonctionnalité de contrôle prioritaire DX pour permettre un refroidissement continu sans gaspillage d’eau
Technologie de compresseur inverter avec réfrigérant R454B à faible PRG permettant des réductions de la consommation d’énergie et des émissions CO 2e directes
Basculement direct des modes de priorité humide et DX pour adapter les fonctionnements aux conditions contingentes spécifiques au site
La fonctionnalité de travail d’équipe intégrée au Vertiv™ Liebert® iCOM™ pour permettre un contrôle coordonné, en gérant toutes les unités en tant qu’un système optimisé
Conception innovante pour minimiser les besoins en infrastructure électrique grâce au freecooling et aux fonctionnalités de contrôle brevetées au niveau du système
Une solution clé en main pour un déploiement rapide afin de faciliter l’évolutivité au fil des ans et de permettre une facilité d’entretien
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

Le Vertiv™ Liebert® EFC est équipé de la technologie la plus avancée du secteur. Ce système inclut une technologie d’échange de chaleur indirect air-air et de refroidissement par évaporation, le tout dans un ensemble compact. Le Liebert® EFC est capable de réduire les températures de l’air en s’appuyant sur le principe du refroidissement par évaporation et, grâce à l’échangeur thermique en polymère conçu pour les applications de data center, il offre une efficacité supérieure ainsi qu’une robustesse et une fiabilité accrues. Grâce à cette technologie, le Liebert EFC à faible PRG peut ainsi atteindre des niveaux de pPUE de 1.05 permettant une efficacité énergétique optimale, sans gaspillage d’eau ainsi que des coûts d’exploitation minimisés.

Avantages

Échangeur thermique à plaques polymères innovant : pour atteindre vos objectifs de durabilité, cet échangeur thermique à plaques polymères de nouvelle génération très efficace et breveté réduit la perte de pression et offre une efficacité énergétique partielle (pPUE) aussi faible que 1. 05. Le nouveau matériau polymère associe une durabilité élevée à une résistance extrême à la corrosion, permettant des cycles de concentration d’eau (CoC) supérieurs et une efficacité de consommation de l’eau optimisée (WUE) sans gaspillage d’eau.
Flexibilité du mode mixte, basculez en un clic : la fonction de basculement direct permet à l’unité d’adapter son fonctionnement aux conditions d’urgence spécifiques au site, en passant du mode prioritaire humide au mode prioritaire DX en vue d’atteindre une efficacité optimale tout en favorisant une culture de zéro gaspillage d’eau.
Modes d’évaporation à plusieurs étapes : le système d’évaporation à plusieurs étapes et la nouvelle fonctionnalité de contrôle prioritaire DX fonctionnent ensemble pour réduire la consommation d’eau et minimiser la taille du réservoir de secours.
Refroidissement tourné vers l’avenir : afin de réduire votre consommation d’énergie et vos émissions CO 2e, cette solution respectueuse de l’environnement est dotée de la technologie inverter avec le réfrigérant R454B à faible PRG, avec un potentiel de réchauffement global (PRG) de 466 conformément à l’AR du GIEC5.
Tout est sous contrôle : Les algorithmes avancés du régulateur Vertiv™ Liebert® iCOM™ gèrent de manière transparente les transitions automatiques entre les modes de fonctionnement les plus adaptés, éliminant ainsi tout gaspillage d’eau. Liebert® iCOM™ Control permet une gestion de haut niveau des unités pour un fonctionnement en tant que système unique, optimisant ainsi la température et le débit d’air de la salle.
Intégration en toute transparence : pour installer facilement l’unité dans votre bâtiment, sur le toit, en périphérie ou sur plusieurs étages grâce à un encombrement réduit et avec plusieurs options de configuration d’air. Des solutions clés en main pour permettre des déploiements évolutifs au fil des ans grâce à une conception qui nécessite un entretien minimal et sans encombrement de la salle blanche.

Caractéristiques

Échangeur thermique à plaque polymère breveté : afin de minimiser l’impact aérodynamique des pièces internes et d’optimiser le débit d’air par rapport aux configurations précédentes équipées d’anciens échangeurs thermiques en aluminium.
Modes prioritaires humide et DX à basculement direct : pour permettre à l'unité de fonctionner même dans des climats caractérisés par des niveaux d'humidité extrêmes ou des pics de température importants.
Freecooling évaporatif par écoulement indirect, système d’évaporation à plusieurs étapes et fonctionnalité de contrôle prioritaire DX : pour permettre un refroidissement continu afin d’éliminer le gaspillage d’eau et de minimiser la taille du réservoir de secours.
Technologie de compresseur inverter avec réfrigérant R454B à faible PRG : pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO 2e.
Vertiv™ Liebert® iCOM™ Control avec fonction de travail d’équipe grâce à l’interface GTC intégrée : elle dispose d’un nouvel écran tactile de 10 pouces pour une lisibilité des données plus simple et plus rapide.
Déploiements sur le toit, en périphérie ou sur plusieurs étages et de multiples options de configuration de flux d’air : afin d’optimiser l’encombrement et offrir flexibilité et adaptabilité à diverses structures de bâtiments.
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation