Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Liebert ®AFC – Groupe d'eau glacée freecooling adiabatique

Liebert® AFC combine le niveau exceptionnel de rendement énergétique du freecooling à la disponibilité extrême, garantie par le compresseur de secours (disponible en Version Multi-Scroll ou à vis) et le système à panneaux adiabatiques hautement efficace. Ce dernier humidifie l'air entrant dans l'échangeur freecooling et dans le condenseur, ce qui permet de renforcer le fonctionnement en mode freecooling.

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Construction et ingénierie
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Administration
  • Santé
  • Fabrication
  • Défense, aéronautique et missiles
  • Énergie nucléaire
  • Pétrole et gaz
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication

Avantages

Des niveaux de rendement annuels significatifs, correspondant à un pPUE de 1,08
Une disponibilité continue de la puissance frigorifique en cas de coupure d'eau, de températures ambiantes extrêmes et d'alimentation électrique instable
Optimisation des niveaux d'efficacité énergétique des applications pour datacenters, avec les climatiseurs Liebert® PCW et le confinement d'allée SmartAisleTM.

Caractéristiques

Data center installation and monitoring of the Liebert AFC adiabatic free cooling chiller
Système intégré adiabatique –  Des panneaux adiabatiques hautement efficaces humidifient l'air entrant dans l'échangeur freecooling et dans le condenseur, ce qui augmente l'efficacité du fonctionnement du système de refroidissement en mode freecooling et en mode mécanique.
Supersaver : Le Supersaver, logiciel intégré au régulateur Vertiv ICOMTM, optimise l'efficacité au niveau du système, grâce à la communication avec les unités périphériques de refroidissement.
 Fast Start Ramp : Capacité de récupération rapide : l'unité garantit la restauration de l'intégralité de la puissance frigorifique en l'espace de 70 secondes après un redémarrage. Le régulateur reste opérationnel sans qu'une alimentation monophasée externe ne soit nécessaire.
Nouvel écran tactile Vertiv ICOM 7" Le système de commande Vertiv ICOM permet la gestion intelligente des unités au sein d'un environnement dynamique de datacenter, tandis que l'écran 7" tactile innovant est doté de fonctionnalités graphiques avancées.
 Nouvelle génération de ventilateurs EC : La nouvelle génération de ventilateurs EC utra-silencieux diminue le bruit de manière spectaculaire et augmente le rendement global des groupes.
Détendeur électronique : Il minimise la pression de condensation pour réduire la consommation énergétique du compresseur tout en offrant des niveaux d'efficacité élevés.
 Condenseur à microcanaux : L'échangeur de ventilateur entièrement en aluminium fournit des niveaux d'efficacité extrêmes en mode de refroidissement mécanique et réduit la charge du réfrigérant.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Articles associés

Essayez virtuellement avant d’acheter Image

Essayez virtuellement avant d’acheter

Découvrez les performances de nos laboratoires d’innovation technologique en refroidissement au Centre d’Expérience Client Vertiv™ de Piove di Sacco, en Italie. Explorez nos laboratoires à la pointe de la technologie et effectuez des simulations d'essais en usine pour des solutions de refroidissement.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation