Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Liebert HPC-L et HPC-M, Groupe de production d’eau glacée freecooling

Le groupe de production d’eau glacée Liebert HPC est la solution optimale de refroidissement par eau glacée en matière de rendement et de fiabilité. Idéal pour les applications de datacenter nécessitant une climatisation à partir de 350 kW jusqu’à plus de 20 MW.

Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Construction et ingénierie
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Administration
  • Santé
  • Fabrication
  • Pétrole et gaz
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
  • Transport

Le groupe de production d’eau glacée Liebert HPC est la solution optimale de refroidissement par eau glacée en matière de rendement et de fiabilité. Les options Freecooling à compresseurs en font l’appareil idéal pour les applications de datacenter nécessitant une climatisation à partir de 350 kW jusqu’à plus de 20 MW. Trois versions différentes d’émissions sonores donnent le choix entre des niveaux sonores standard ou exceptionnellement faibles. La section de freecooling intégrée et le système "Supersaver" garantissent une intégration totale avec les systèmes de climatisation intérieurs et permettent des économies d’énergie importantes, tout en augmentant la durée de vie et la fiabilité du système. Grâce à sa capacité de Freecooling et sa fonction de régulation ICOM intégrée, il offre un rendement maximal, garantissant ainsi une gestion efficace de la répartition de charge dans le système et, de ce fait, des performances accrues.

Avantages

100% de puissance frigorifique disponible
Logique de régulation ICOM et composants avancés visant à assurer une disponibilité maximale garantie
Le Fast Start Ramp permet un rétablissement immédiat du fonctionnement du groupe de production d'eau glacée
Gestion améliorée de la disponibilité et de la redondance grâce à la logique de travail en équipe flexible ICOM
 
Coûts d’exploitation extrêmement bas
Les excellentes capacités de freecooling permettent de réduire le nombre d’heures de service des compresseurs
Efficacité optimisée suite aux technologies de pointe comme les ventilateurs EC et le détendeur électronique
Réduction supplémentaire de la consommation énergétique globale du système de refroidissement, grâce à la logique de travail en équipe ICOM
 
Très faible niveau sonore
Les ventilateurs EC innovants et des isolations acoustiques spéciales garantissent un excellent confort. Trois versions de niveau sonore disponibles.  

Caractéristiques

Freecooling : Système de freecooling intégré pour accroître les économies d’énergie et la fiabilité.
Fast Start Ramp : Permet un rétablissement immédiat du fonctionnement de l’appareil après un redémarrage. Cette technologie fiable permet à la séquence d’activation de démarrer 20 secondes après le rétablissement de l’alimentation, garantissant ainsi la stabilité de la température de l’eau.
Régulation ICOM: Le logiciel ICOM a été spécifiquement développé  pour garantir une régulation intelligente des appareils au sein des environnements dynamiques des datacenters.
Compresseurs à vis : Leurs résultats excellents sont assurés à pleine charge comme à charge partielle grâce au système de commande continue de la puissance intégrée à la logique de contrôle.
Ventilateurs EC : Les moteurs EC à haut rendement garantissent une réduction énergétique de 25% par rapport aux moteurs AC traditionnels. Les ventilateurs EC sont optimisés, éliminant les résonances électromagnétiques et réduisant les émissions sonores générales.
Supersaver : Ce mode de fonctionnement unique peut être combiné au Liebert PCW afin d’accroître davantage les économies d’énergie. Cette fonction permet aux unités installées sur le sol de communiquer via un LAN avec le groupe d’eau glacée freecooling, augmentant ainsi automatiquement la température de l’eau lorsque la charge thermique diminue. Cela améliore encore plus le rendement énergétique saisonnier du système et le temps de fonctionnement du freecooling. 
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation