Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Liebert HPC-S - Groupes de production d'eau glacée à condensation par air, freecooling et freecooling adiabatique

Groupes de production d'eau glacée à condensation par air, freecooling et freecooling adiabatique pour le refroidissement efficace des petits datacenters

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Construction et ingénierie
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Administration
  • Santé
  • Fabrication
  • Pétrole et gaz
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
  • Transport

Conformément aux consignes de l’ASHRAE (l’American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), les toutes dernières conceptions de datacenter sont passées de l’enveloppe recommandée aux plages admissibles (A1-A4). Les groupes de production d’eau glacée Freecooling Liebert® HPC-S adoptent cette tendance. Leur gamme a en effet été enrichie par les modèles Freecooling adiabatiques qui intègrent les tout derniers développements en matière de gestion de technologie adiabatique. Lorsqu’elle est spécifiquement appliquée à des datacenters nécessitant des températures élevées d’eau glacée, la version Freecooling adiabatique du Liebert HPC-S est capable d’offrir une économie d’énergie supérieure de 25 à 30% par rapport à celle offerte par un groupe de production d’eau glacée en Freecooling standard.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
FG0023
224.4 (206.8 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.0 (65.5 with quiet configuration)        
FG0025
242.7 (224.7 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.0 (65.5 with quiet configuration)        
FB0025
235.8 (231.1 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.5 (71.0 with the low noise configuration)        
FB0028
268.0 (262.7 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.5 (71 with the low noise configuration)        
FB0030
303.6 (297.4 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   77.0 (71.5 with the low noise configuration)        
CG0020
185.5 (170.1 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   78.5 (65.0 with quiet configuration)        
CG0028
270.8 (251.3 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.5 (66.0 with quiet configuration)        
CB0017
163.3 (159.9 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)        
CB0020
178.5 (174.4 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)        
CB0023
205.8 (200.5 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)   98.43 in   147.64 in   51.18 in  

Avantages

Les modes de fonctionnement Freecooling et Freecooling adiabatique permettent de réduire l’utilisation annuelle de compresseurs, et ainsi d’obtenir les meilleurs niveaux d’efficacité.
Pour les modèles adiabatiques, les panneaux adiabatiques humides hautement efficaces humidifient l’air entrant dans l’échangeur Freecooling et dans le condenseur. Il en résulte une augmentation de l’efficacité du fonctionnement en mode Freecooling et en mode mécanique.
Niveau sonore réduit au minimum, grâce aux ventilateurs EC et à une isolation acoustique spécifique.
L’option Fast Start garantit un rétablissement complet de la capacité de production d’eau glacée sous 100 secondes en cas de redémarrage de l’alimentation.
Le Supersaver, logiciel intégré au régulateur ICOM, optimise l’efficacité au niveau du système, grâce à la communication avec les unités périphériques.  

Caractéristiques

Versions freecooling et freecooling adiabatique disponibles
Compresseurs scroll
Version "G" disponible pour une efficacité énergétique supérieure
Fast Start Ramp 
Détendeur électronique (EEV)
Ventilateurs EC
Optimisé avec le réfrigérant R410A
Régulateur ICOM  
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation