Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Liebert HPC-W, groupes de production d’eau glacée

Le Liebert HPC-W est un groupe de production d’eau glacée (600-2100kW) avec compresseurs à vis à vitesse fixe. Les différentes versions d’émissions sonores donnent le choix entre des niveaux sonores standard ou exceptionnellement faible.

Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Construction et ingénierie
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Administration
  • Santé
  • Fabrication
  • Pétrole et gaz
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
  • Transport

Le Liebert HPC-W est un groupe de production d’eau glacée (600 à 2100 kW) avec compresseurs à vis à vitesse fixe. Les différentes versions d’émissions sonores donnent le choix entre des niveaux sonores standard ou exceptionnellement faible. Sa conception récente est conforme aux nouvelles normes d’écoconception et garantit un rendement annuel élevé.

Avantages

Les versions à niveau sonore standard ou faible apportent une réponse aux besoins de tous les clients en termes d’émissions sonores
 Les dernières fonctionnalités logicielles adaptent l’alimentation à l’infrastructure électrique du datacenter
Haute efficacité saisonnière grâce à sa conception de pointe

Caractéristiques

Disponible avec deux circuits frigorifiques indépendants et des composants très fiables, gérés avec précision par le microprocesseur.
 Redémarrage rapide après une coupure de courant, et source d’alimentation intégrée pour conserver le contrôle pendant la coupure
 
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation