Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Liebert OFC

Le Vertiv™ Liebert® OFC est une gamme de groupes de production d’eau glacée basés sur la technologie du compresseur à lévitation magnétique sans huile, spécialement conçue pour les datacenters. Disponibles en versions de refroidissement à air, à eau ou freecooling à air, ces groupes d’eau glacée conviennent à toutes les configurations de datacenters et aux différentes conditions climatiques du monde.

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Datacenter / Colocation / Hébergement

Avantages

Efficacité: Le compresseur centrifuge à lévitation magnétique sans huile est aujourd'hui l'un des types de compresseurs les plus efficaces disponibles sur le marché et il permet une réduction de la consommation annuelle d'énergie de 20 à 50% par rapport à la technologie traditionnelle des compresseurs à vis ou scroll. 
Conception spécifique pour le datacenter: dans le but d'assurer une continuité de refroidissement maximale, toutes les versions de Liebert OFC sont disponibles avec la fonction Fast Restart, qui permet au groupe d’eau glacée de redémarrer rapidement après une coupure de courant, et de réduire les coûts liés au dimensionnement du réservoir tampon.  
Disponible avec HFO respectueux de l'environnement: Liebert OFC réduit de manière drastique les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre. D'une part, l'extraordinaire efficacité des unités permet de réduire la consommation d'électricité et les émissions de CO2 qui en découlent. D'autre part, toutes les versions sont disponibles avec le nouveau réfrigérant HFO R1234ze, qui garantit un PRG proche de zéro. 
Ultra silencieux : le bruit est toujours un aspect important, surtout lorsque les datacenters sont situés en centre-ville. Grâce à l'absence de frottement et de vibration assurée par le compresseur centrifuge sans huile, le Liebert OFC est 6 à 7 dB plus silencieux qu'une unité équivalente avec compresseur scroll ou à vis. 

Caractéristiques

Ventilateurs EC: permettent de maximiser l'efficacité sur l'ensemble de la plage de fonctionnement. 
Condenseur à micro-canaux: utilisés dans la gamme de refroidissement par air pour maximiser les performances, réduire le poids et minimiser la charge de réfrigérant.
Condenseur à tubes et à paroi : conçu pour la version de refroidissement à eau afin d'augmenter le transfert de chaleur
Batteries à ailettes freecooling: complètement intégrées au module de condensation pour avoir le meilleur rendement avec le plus faible encombrement possible. 
Compresseur centrifuge à lévitation magnétique sans huile VSD: la technologie innovante des paliers magnétiques supprime complètement la friction entre les parties mécaniques en rotation, ce qui permet un fonctionnement silencieux, tout en assurant des performances constantes de l'unité dans le temps.
Évaporateur noyé: spécialement conçu pour minimiser l'approche thermique entre le réfrigérant et l'eau/glycol, permettant d'augmenter la puissance frigorifique et de réduire la consommation d'énergie globale.
Panneau électrique: configurable pour assurer la meilleure fiabilité et la meilleure continuité de refroidissement même après une coupure de courant. Parmi les options disponibles : ATS, double alimentation, condensateur avec facteur de puissance, ultracap pour le contrôle. 
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation