Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Unité de refroidissement en rangée Liebert CRV

Une unité de refroidissement autonome pour datacenter, parfaitement adaptée et conçue pour refroidir des baies serveur dans les datacenters de petite et moyenne tailles. Le Liebert CRV est doté du régulateur Vertiv ICOM et d'un compresseur variable pour une grande fiabilité et une gestion optimale de la chaleur des datacenters.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Avantages clés
Designed with a minimal footprint to save valuable floorspace in edge applications, server rooms, and small data centers Highly efficient, scalable cooling capacity provides lower energy consumption and operational costs Adjustable air discharge baffles improve cold air distribution, eliminating hot spots in the row Simultaneous top and bottom connections allow for greater flexibility during installation for various building configurations Multiple monitoring protocols and multi-unit teamworking allows users to stay informed of system conditions at all times
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Telecom

Avantages

Flexibilité Concept de refroidissement horizontal du flux d'air adapté pour les sols avec ou sans faux-plancher Systèmes à air, eau, glycol et eauglacée disponibles Déflecteurs d'air orientablespour optimiserle refroidissement de l'équipement en rack, permettant de positionner le système au sein de l'allée ou à son extrémité Les différentes unités communiquent entre elles afin d'améliorer les performances du système et de réduire la consommation d'énergie Possibilité de surveiller jusqu'à 10racks par unité derefroidissement afin d'améliorer les performances du système et d'obtenir les températures des racks Le grand afficheur graphique Vertiv ICOM permet de naviguer facilement et affiche clairement les données   Disponibilité S'adapte automatiquement aux changements de conditions pour assurer un contrôle environnemental de précision 24h/24, 7j/7: contrôle de refroidissement et de l'humidité et filtrage de l'air Le régulateur Vertiv ICOMTM fournit des alertes de maintenance préventive avant la survenue de problèmes Le compresseur à capacité variable s'adapte à la charge et élimine les cycles du compresseur pour en augmenter considérablement la durée de vie.   Coût total de possession le plus faible Conçu pour les températures d'air de reprise élevées afin d'optimiser la puissance frigorifique Accès requis à l'avant et à l'arrière uniquement, pour une durée d'installation et d'entretien réduite Le compresseur àcapacitévariable et les ventilateurs EC à vitesse variable contribuent efficacement à réduire la consommation d'énergie
Parfaitement adapté aux applications suivantes: Datacenters de taille petite à moyenne en configuration allée froide/allée chaude Densité de chaleur jusqu'à 10kW par rack sans confinement Salles avec ou sans faux-plancher Salles avec des plafonds bas où l'air ne peut être évacué par des conduits Refroidissement ponctuel dans les grands datacenters  

Caractéristiques

Comprend des ventilateurs EC démontables à vitesse variable et un compresseur à capacité variable Gamme élargie, disponible de 10 à 60 kW Rendement élevé grâce au régulateur Vertiv ICOMTM. Le grand écranoffre une navigation facile et un affichage clair des données Comprend un châssis peu encombrant de 300mm Refroidissement et contrôle de l'humidité S'installe dans les rangées de racks Faible consommation d'énergie

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation