Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Liebert® DCD

Liebert® DCD est un échangeur thermique air-eau intégré dans la porte arrière d’une armoire serveur. L’échangeur thermique permet d’absorber les charges calorifiques des racks serveurs allant jusqu’à 50 kW. Liebert® DCD peut être intégré à des armoires Liebert® DCM ou monté dans les armoires d’autres fournisseurs. La conception de l’échangeur thermique permet d’augmenter la température de l’eau glacée.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Télécommunication

Avantages

PUE amélioré
Utilisation recommandée : salle froide
Faible perte de pression
Aucun ventilateur
Température élevée de l’eau glacée
Fonctionnement fiable garanti par des charnières avec raccordement hydraulique 

Caractéristiques

Profondeur : 120 mm (150 mm avec les charnières)
Largeur : 600 mm, 700 mm, 800 mm (DCD50 uniquement disponible en 800 mm)
Puissance frigorifique jusqu’à 50kW (convient uniquement pour un refroidissement sensible)
Perte de pression d’air : 35 Pa (à 4 900 m³/h) pour le DCD35 / 30 Pa (à 6 500 m³/h) pour le DCD50
Perte de pression d’eau : 54 kPa (à 5 m³/h) pour le DCD35 / 68 kPa (à 7,2 kW) pour le DCD50
Arrivée d’eau glacée : 15 °C
Retour d’eau glacée : 21 °C
Température de l’air entrant dans le serveur 25 °C à 35 kW pour le DCD35 ; à 50 kW pour le DCD50
Débit de volume d’eau glacée : 5 m³/h à 35 kW / 7,2 m³/h à 50 kW
Raccordement de l’eau : filetage femelle 1" par en dessous (par le dessus en option)
Conduit d’évacuation des condensats : 5/8" (Remarque : ne permet pas de déshumidifier la zone d’installation !)
Humidité absolue / air ambiant :  max. 8 g d’eau par kg d’air (autres spécifications sur demande)
Température du point de rosée :           max. 10,5 °C
Matériau : Tôle d’acier
Échangeur thermique : tuyau de cuivre avec lamelles en aluminium
Couleur/code couleur : X : 8 = RAL 7021 (gris anthracite) / 1 = RAL 7035 (gris clair) 

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation