The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

SA1-02003, Vertiv Geist SwitchAir

Les commutateurs réseau, les répartiteurs de charge et les routeurs se situent généralement dans la partie supérieure et arrière du rack, loin du débit d’air de l’allée froide à l’avant de l’armoire. Cette mise en place rend difficile la dissipation d’air froid de l’avant du rack vers les entrées d’air de l’équipement de commutateur réseau, augmentant ainsi les risques de défaillance au cours du temps. SwitchAir permet d’éviter les défaillances en canalisant l’air froid de l’avant du rack vers les entrées d’air, quel que soit l’endroit où l’équipement est installé.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Garantie: Les modèles Vertiv Geist SwitchAir sont livrés avec une garantie standard de trois ans qui est automatiquement étendue à cinq ans si le produit est enregistré dans les 120 jours suivant son achat.

Avantages

Réduit les risques de surchauffe des commutateurs réseau en acheminant l’air frais vers l’entrée d’air des appareils.
Réduit la probabilité d’une défaillance prématurée du matériel en raison de températures d’entrée élevées.
Améliore l’efficacité de l’équipement en fournissant à l’équipement réseau la même température d’air de l’allée froide que d’autres appareils dans le rack.
Diminue le débit d’air chaud environnant de l’allée chaude vers l’allée froide en raison de l’absence des panneaux d’obturation.
Garantie standard de 3 ans étendue à 5 ans en enregistrant le produit.

Caractéristiques

Permet à l’air frais de circuler vers l’entrée d’air de l’équipement de commutation réseau et vers d’autres appareils dont l’entrée se trouve à l’arrière (côté sans port), à l’avant (côté port), sur un ou deux côtés.
Crée une barrière pour empêcher efficacement l’air chaud sortant de recirculer vers les entrées des appareils.
Installation facile et rapide dans tous les racks ou armoires standard.
Conformité aux normes TAA et/ou BAA.

SwitchAir est un appareil passif de gestion du débit d’air muni de canaux pour offrir un chemin dédié pour que l’air de l’allée froide se dissipe vers l’entrée du commutateur, en utilisant les ventilateurs intégrés des appareils réseau pour aspirer l’air frais de l’avant de l’armoire. SwitchAir crée également une barrière qui empêche la recirculation de l’air chaud sortant de l’allée chaude de pénétrer dans les entrées du commutateur.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Systèmes d’énergie DC, Systèmes industriels AC et DC, Distribution électrique, Commutateurs de transfert d’alimentation, Énergie éolienne, Éclairage de sécurité, Contrôle et surveillance d’alimentation, Thermal Management, Solutions intégrées, Armoires extérieures, Racks et Confinement, Logiciels, Surveillance
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Systèmes d’énergie DC, Systèmes industriels AC et DC, Distribution électrique, Commutateurs de transfert d’alimentation, Énergie éolienne, Éclairage de sécurité, Contrôle et surveillance d’alimentation, Thermal Management, Solutions intégrées, Armoires extérieures, Racks et Confinement, Logiciels, Surveillance
Office for Performance Optimization on Support
California USA
Domaines d’intérêt Produits: Thermal Management

Foire aux questions (FAQ)

Q
Quels commutateurs réseau sont-ils compatibles avec Vertiv Geist SwitchAir ?
A
Vertiv Geist offre une variété de configurations SwitchAir pour répondre à la plupart des modèles de commutateurs. Reportez-vous à notre localisateur SwitchAir Finder ou consultez un représentant commercial.
Q
Comment le système Vertiv Geist SwitchAir fonctionne-t-il pour empêcher la surchauffe des commutateurs ?
A
SwitchAir crée une barrière entre les entrées d’air du commutateur et l’air chaud sortant à l’arrière des racks serveurs, tout en canalisant l’air froid de l’allée froide vers les entrées de commutateur.
Q
Quelle est la différence entre les appareils Passive SwitchAir et Active SwitchAir ?
A
Le produit Passive SwitchAir fonctionne en créant simplement un canal pour que l’air froid circule vers les entrées de commutateur. Le produit Active SwitchAir fonctionne de manière similaire, mais utilise des ventilateurs pour forcer l’air froid à travers le canal.
Q
Y aura-t-il des temps d’arrêt lors de l’installation du produit SwitchAir ?
A
Dans la plupart des cas, vous pourrez installer SwitchAir dans votre rack sans débrancher les commutateurs réseau.
Q
Quelle est la distance recommandée entre les rails avant et arrière pour l’installation du SwitchAir ?
A
SwitchAir a été conçu pour être installé en recommandant une distance de rail de 29 pouces/73,7 cm.
IMPartner Link Test

Langue & Localisation